MACX MCR-SL-CAC-12-I-UP
-
Měřicí převodník proudu
2810638
Měřicí převodník proudu pro 5 A a 12 A AC, výstupní signál 0...20 mA nebo 4...20 mA, konfigurovatelný DIP přepínači se signalizací provozního stavu přes LED
Detaily výrobku
| Omezení užívání | |
| Poznámka EMC | EMC: produkt třídy A, viz prohlášení výrobců v sekci Download |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | III |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | < 0,9 W (24 V DC) |
| < 3,4 W (230 V AC) | |
| Ochranné spínání | Přepěťová ochrana; 35V supressorová dioda |
| Skoková odezva (10-90%) | ≤ 300 ms |
| 200 ms | |
| Teplotní koeficient maximální | < 0,02 %/K |
| Teplotní koeficient typický | < 0,015 %/K |
| Chyba přenosu maximální | ≤ 0,5 % (jmenovité hodnoty rozsahu při jmenovitých podmínkách) |
| Ochrana proti přepólování | ano |
| Izolační pevnost | 300 V AC (proti zemi) |
| Galvanické oddělení Vstup/výstup | |
| Zkušební napětí | 4 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Galvanické oddělení Výstup/napájení | |
| Zkušební napětí | 2 kV AC (50 Hz, 60 s) |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 19,2 V AC/DC ... 253 V AC/DC |
| Maximální příkon | < 33 mA (24 V DC) |
| Příkon | < 0,8 W (24 V DC) |
| Měření | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | DIP přepínači |
| Rozsah vstupního proudu | 0 A AC ... 5 A AC (konfigurovatelné) |
| 0 A AC ... 12 A AC (konfigurovatelné) | |
| Vstupní signál napětí | ≤ 300 V AC |
| Vstupní impedance | < 50 mΩ |
| Zatížitelnost nadproudem | 1 x IN (trvale) |
| Zatížitelnost rázovým proudem | 8 x IN (1 s) |
| Jmenovitá frekvence fN | 50 Hz |
| Rozsah měření frekvence | 45 Hz ... 65 Hz |
| Tvar křivky | sinusový průběh |
| Signál: Proud | |
| Konfigurovatelný/programovatelný | DIP přepínači |
| Napětí při běhu naprázdno | 15 V |
| Výstupní signál proud | 0 mA ... 20 mA (konfigurovatelné) |
| 4 mA ... 20 mA (konfigurovatelné) | |
| Maximální výstupní signál proudu | 25 mA |
| Zátěž/výstupní zátěž proudového výstupu | < 500 Ω (20 mA) |
| Zvlnění | < 10 mVSS (500 Ω / 20 mA) |
| Ukazatel stavu | červená LED (chyba), zelená LED (připravenost k provozu) |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Závit šroubu | M3 |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče ohebný | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 14 |
| Utahovací moment | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Datová komunikace (bypass) | |
| Mezní frekvence (3 dB) | cca. 3 Hz |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 22,5 mm |
| Výška | 104 mm |
| Hloubka | 114,5 mm |
| Barva | šedá (RAL 7042) |
| Materiál pouzdra | polyamid PA bez zesílení |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -20 °C ... 65 °C |
| -4 °F ... 149 °F | |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C (-40 °F ... 185 °F) |
| Výška | ≤ 2000 m |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| Elektromagnetická slučitelnost | Souladu se směrnicí EMC |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2 |
| Poznámka | Během rušivého vlivu může dojít k malým odchylkám. |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Poznámka | kritérium B |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 2810638 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMA21 |
| GTIN | 4046356510356 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 218,6 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 140 g |
| Číslo celní sazby | 85437090 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27210123 |
| ECLASS-15.0 | 27210123 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002475 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol (č. CAS: 119-47-1) | |
| SCIP | 1bf10248-ee20-421c-8937-809477c16e6a |
Vaše výhody
Vstup/výstup konfigurovatelný přes DIP přepínač
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno