ME 22,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GY - Konektor sběrnice na nosnou lištu
2201937

způsob montáže Montáž na nosnou lištu
způsob balení zabaleno v krabici

Konektor sběrnice na nosnou lištu, barva: šedá, jmenovitý proud: 8 A (paralelní kontakty), jmenovité napětí (III/2): 125 V, počet pólů: 5, řada výrobků: TBUS5-22,5.., rozteč: 3,81 mm, montáž: Montáž na nosnou lištu, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici, Položka s pozlacenými kontakty, konektor sběrnice k propojení s pouzdry elektroniky, 5 paralelních kontaktů

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Prostorově úsporná montáž pod pouzdrem do nosné lišty
Návrh kontaktů umožňuje jednoduché zasunutí elektronických modulů
Napájení a komunikace bez dalšího propojení
Paralelní a sériové kontakty pro účinný přenos signálu a dat