ECM-UC-10A-MTCP
-
Měřicí převodník proudu
1191970
Měřicí převodníky proudu k měření stejnosměrných, střídavých i zkreslených proudů. Konfigurace přes rozhraní USB-C prostřednictvím webového serveru (bez 24 V DC). 4 rozsahy měření proudu: 0 A ... 0,1 A až 0 A ... 12,5 A. Konfigurace rozhraní Modbus/TCP (RJ45), Standardní konfigurace, Svorky Push-in
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení