Intuitivní konfigurace a přesné měření
Měřicí převodníky proudu ECM-UC vám ušetří spoustu času díky intuitivní konfiguraci zařízení prostřednictvím webové správy. Tyto výrobky měří střídavé, stejnosměrné a zkreslené proudy s přesností < 0,5 %.
ECM-UC-100A-UI
-
Měřicí převodník proudu
1136513
Měřicí převodníky proudu k měření stejnosměrných, střídavých i zkreslených proudů. Konfigurace přes rozhraní USB-C prostřednictvím webového serveru (bez 24 V DC). Rozsahy měření proudu: 0 A ... 125 A. Standardní konfigurace, Svorky Push-in. Produkt se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
cULus Listed
ID schválení: E196811-20231108cULus Listed
ID schválení: E196811-20231109Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Intuitivní konfigurace a vizualizace naměřených dat prostřednictvím uživatelsky řízené webové správy
Jednoduché připojení k PC standardním kabelem USB-C bez přídavného napájení 24 V
Vysoká přesnost měření < 0,5 % v rozsahu měření
Digitální další zpracování naměřených dat
Spolehlivost i při teplotách do -40 °C a nadmořské výšce instalace až 4000 m