Inteligentní technologie řízení kompenzuje ztrátový výkon Společnost Phoenix Contact vyvinula speciální řídicí funkci, která se používá ve fotovoltaickém parku v Německu, aby nebylo nutné nakupovat jalový výkon od provozovatele sítě.

10MW fotovoltaický park společnosti ASG Engineering GmbH

Profil zákazníka


Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Christopher Werlitz, ASG Engineering GmbH

Společnost ASG Engineering GmbH ze Saska-Anhaltska byla založena roku 2007 a specializuje se na poradenství, plánování, realizaci a řízení provozu fotovoltaických zařízení.

Věnuje se rovněž integraci zařízení a skladovacích systémů do stávající infrastruktury s optimálním využitím vlastní spotřeby energie. Navíc se zabývá řešením omezování špičkového zatížení a ukládáním energie do mikrogridových systémů.

Výzva


Místo připojení průmyslového parku Dessora k síti

Místo připojení průmyslového parku Dessora k síti

Projekt zahrnuje fotovoltaický park o výkonu 10 MW v průmyslovém parku Dessora, který se nachází v obci Oranienbaum-Wörlitz ve východním Sasku-Anhaltsku, Německo.

Energie vyrobená ve fotovoltaickém parku se nejprve přenáší do místa připojení k síti pomocí tříkilometrového podzemního kabelu a nakonec se zde dodává do sítě. Vzhledem k velké délce kabelu dochází ke kapacitním ztrátám výkonu, zejména v noci. Ztráty vznikají také v trafostanicích v parku. Obvykle se jedná o induktivní ztráty výkonu. Pro kompenzaci těchto ztrátových výkonů by provozovatel parku musel za běžných okolností od provozovatele sítě nakupovat za poplatek jalový výkon. Finanční náklady spojené s takovým nákupem by v průběhu roku vystoupaly až na pětimístnou částku.

Řešení


Pohled na rozvaděč s regulátorem napájení od společnosti Phoenix Contact

Řízení napájení

Řešení

K místu připojení k síti je nainstalován regulátor napájení od společnosti Phoenix Contact založený na PLCnext Technology. Přístroj certifikovaný podle německé aplikační směrnice VDE-AR-N 4110/4120 zajišťuje, aby decentralizované systémy výroby elektrické energie, které jsou připojené k sítím středního a vysokého napětí, dodávaly energii do sítě náležitým způsobem.

Vzhledem k tomu, že hardware a software regulátoru napájení je možné kdykoli individuálně přizpůsobit konkrétnímu projektu, lze jednotku rozšířit o regulační funkci Q@Night. Za tímto pojmem se skrývá regulace jalového výkonu v noci. Regulační funkci Q@Night naprogramovala společnost ASG Engineering. Je implementovaná na regulátor zařízení na výrobu energie a zajišťuje, aby se měniče fotovoltaického parku – na rozdíl od obvyklé praxe – v noci nevypínaly. Naopak pokračují v dodávání jalového výkonu, aby bylo v místě připojení k síti dosaženo cos phi přesně 1. Tímto způsobem se vyrovnávají induktivní a kapacitní vlastnosti vlastních prvků parku – tedy vedení a transformátorů.

Místo připojení k síti ve fotovoltaickém parku

Díky této regulační funkci ušetří provozovatel parku ročně více než 20 000 eur.

Specifikace měničů instalovaných v poli vycházejí z vazebního členu sběrnice

Předání řídicích signálů regulaci Q@Night probíhá pomocí optického vedení na vazební člen sběrnice Axioline F BK ETH, který je nainstalovaný v jedné ze 4 trafostanic ve fotovoltaickém parku vzdáleném 3 kilometry. K vazebnímu členu sběrnice se přiřazují uni moduly RS, které umožňují provoz periferních přístrojů se sériovým rozhraním na sběrnicovém systému. Z vazebního členu sběrnice dostávají měniče zapojené do hvězdy v 16 řetězcích prostřednictvím datové komunikace RS485 specifikace, které jsou potřebné jak pro řízení napájení, tak pro regulaci jalového výkonu v noci.

Interaktivní obrazová mapa: Topologie Q@Night
Regulátor napájení
Úkolem našeho řešení tvořeného hardwarem a softwarem je, aby při řízení napájení zůstaly náklady na inženýrské práce nízké.
Více informací
Regulátor napájení

Kontakt

Skupinová fotografie odborníků z oboru solární energie
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Rádi vám pomůžeme na cestě k udržitelnému zásobování energií.

Shrnutí


Záběr zblízka na solární panel před oblohou

Shrnutí

S regulační funkcí Q@Night implementovaná na regulátoru napětí je nákladné přikupování jalového výkonu minulostí. Otevřená řídicí platforma umožňuje rychlé a spolehlivé navrhování a přizpůsobení na základě specifikací projektu.

Rozhovor zákazníka s prodejcem společnosti Phoenix Contact ve fotovoltaickém parku

Spolupráce společností ASG Engineering GmbH a Phoenix Contact

Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.