Záznam meteorologických údajů Optimalizujte provoz svého fotovoltaického zařízení prostřednictvím vyhodnocování všech relevantních údajů o počasí na základě meteorologických snímačů, které zaznamenávají podmínky okolního prostředí.

Meteorologická stanice na střeše s fotovoltaickým zařízením

Výzva


Solární park

Přehled o všech datech

Provozovatelé volně stojících zařízení vyžadují evidování veškerých meteorologických údajů zaznamenaných snímači. Meteorologické stanice nepřetržitě měří důležité meteorologické údaje jako sluneční záření, rychlost větru a teplotu. Tyto údaje se používají např. k výpočtu indexu poměru výkonu. Index poměru výkonu je poměr dosaženého energetického výnosu vůči teoreticky možnému energetickému výnosu fotovoltaického zařízení. Tento index je považován za měřítko kvality provozu fotovoltaického zařízení, a je proto důležitým faktorem pro provozovatele zařízení a investory.

Řešení


Kompletní meteorologická stanice: kombinace snímačů a rozvaděče

Meteorologické stanice pro fotovoltaická zařízení

Společnost Phoenix Contact nabízí kompletní řešení pro záznam meteorologických údajů. Norma IEC 61724-1 popisuje požadavky na přesnost snímačů okolního prostředí v závislosti na třídách zařízení A a B. Do třídy A spadají zařízení instalovaná na volných plochách, kde platí zvláště vysoké požadavky. Všechny snímače nabízené společností Phoenix Contact splňují požadavky této třídy.

Kromě snímačů dodává společnost Phoenix Contact také související příslušenství pro montáž a elektrické připojení. Co se týče softwaru, používají se ke čtení dat ze snímačů předkonfigurované funkční moduly od společnosti Solarworx. Kromě toho obdrží provozovatelé zařízení index energetického výkonu. Tento index porovnává momentální výkon zařízení s jeho teoreticky možným výkonem. Podobně jako index poměru výkonu je i tento index měřítkem efektivity a spolehlivosti zařízení na základě okamžitých hodnot.

Inteligentní řešení pro měření údajů o okolním prostředí

Senzorika jako součást meteorologické stanice
Povětrnostní snímače na solárním modulu
Parametrizace meteorologické stanice přes webové rozhraní
Rozhraní pro přenos dat k systému SCADA
Senzorika jako součást meteorologické stanice

Díky rozsáhlému sortimentu snímačů prostředí získáte kompaktní meteorologické stanice přesně podle svých potřeb. Snímače prostředí z meteorologické stanice jsou přímo připojeny k našemu řídicímu systému prostřednictvím sběrnice Modbus. Snímače s předem nastavenými parametry lze ihned použít k přenosu meteorologických údajů.

Při změně požadavků lze snímače jednoduše přidat nebo odebrat, aniž by bylo nutné ovlivňovat rozhraní. To umožňuje snadnou multiplikaci aplikace, i když se změní podmínky.

Povětrnostní snímače na solárním modulu

Místo jednotlivého propojení každého snímače je můžete díky našim přípojkám M12 s rozvaděči Y zcela snadno propojit do série. Značně tím snížíte náklady na propojení na místě a integrace do komplexního systému je jednoduchá.

Parametrizace meteorologické stanice přes webové rozhraní

Meteorologická stanice od společnosti Phoenix Contact je univerzální a umožňuje připojení běžných snímačů přes standardizovaná rozhraní. Konfigurace jednotlivých snímačů probíhá jednoduše přes webové rozhraní. Proto nejsou pro uvedení meteorologické stanice do provozu zapotřebí žádné znalosti programování.

Rozhraní pro přenos dat k systému SCADA

Pro jednoduché připojení k nadřazenému systému SCADA se meteorologické údaje podle potřeby poskytují a přenáší ve standardizovaném datovém formátu jako Modbus, PROFINET nebo Sunspec® prostřednictvím ethernetu.

Díky webovému rozhraní v síti zařízení máte k meteorologické stanici přístup kdykoli.

Vaše výhody

  • Všechny snímače splňují požadavky normy IEC 61724-1 pro zařízení třídy A
  • Nízké náklady na uvedení do provozu a konfiguraci díky připojení snímačů počasí pomocí technologie Plug & Play
  • Flexibilita díky možnosti individuální volby snímačů
  • Snadné připojení pomocí kulatého konektoru M12 v průmyslové kvalitě a díky podpoře standardizovaných rozhraní
  • Snadná instalace: rychlá integrace bez znalostí programování

Záznam meteorologických údajů pro volně stojící zařízení Univerzální a snadno integrovatelné do celého systému

Snímače naší meteorologické stanice mají rozhraní Modbus, které přináší celou řadu výhod. Záznam dat ze všech snímačů vyžaduje pouze jedno rozhraní, což minimalizuje náklady na systém a rozhraní. Při změně požadavků lze snímače jednoduše přidat nebo odebrat, aniž by bylo nutné ovlivňovat rozhraní. To umožňuje snadnou multiplikaci aplikace, i když se požadavky změní.

Na rozdíl od kompaktních meteorologických stanic jsou snímače od společnosti Phoenix Contact samostatné moduly. To znamená, že v případě výpadku jednotlivých snímačů stačí vyměnit pouze tyto snímače. Výměna je rychlá a jednoduchá díky kulatým konektorům M12 od společnosti Phoenix Contact, které splňují vysoké průmyslové standardy.

Pokud používáte naši stanici pro záznam dat, probíhá připojení přímo na kombinaci spínacích zařízení pomocí kulatého konektoru. Pro přemostění krátkodobých výpadků napájení je k dispozici zdroj nepřerušovaného napájení.

Námi vyvinutý aplikační program s integrovanou webovou správou nabízí možnost uvést snímače do provozu bez znalostí programování. Automatická konfigurace sama detekuje všechny snímače připojené ke sběrnici. Údaje z těchto snímačů mohou být přenášeny díky integrované řídicí jednotce prostřednictvím běžných rozhraní, jako je Modbus/TCP nebo PROFINET.
Při napájecím napětí 24 V mají všechny snímače ochranu proti přepólování, což minimalizuje vaše investiční riziko.

Interaktivní obrazová mapa: Přehled meteorologické stanice pro nepřetržitý záznam všech důležitých meteorologických údajů integrované v solárním parku
PLCnext Technology
PLCnext Technology je ekosystém pro průmyslovou automatizaci, který se skládá z otevřeného hardwaru, modulárního inženýrského softwaru, globální komunity a digitálního softwarového tržiště.
Další informace
PLCnext Technology
Přípojka generátoru
S naším dohledovým systémem pro proudy fotovoltaického řetězce ihned zareagujete na poruchy i ztráty výkonu, a to i při výpadku jednotlivých řetězců.
Další informace
Přípojka generátoru
Komunikace mezi měniči
Velké množství předem vyrobených ovladačů a funkčních modulů umožňuje zjednodušit uvádění do provozu. Tato rozmanitost poskytuje flexibilitu, která umožňuje modulární rozšíření.
Další informace
Komunikace mezi měniči

Skupinová fotografie odborníků z oboru solární energie
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Rádi vám pomůžeme na cestě k udržitelnému zásobování energií.

Reference


Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.