Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Skříně DC Combiner Box pro fotovoltaická zařízení Skříň DC Combiner Box shromažďuje a rozděluje proudy v řetězcích solárních modulů. Navíc skříň DC Combiner Box monitoruje výkon zařízení a chrání jednotlivé moduly před poškozením způsobeným účinky přepětí.

Skříň DC Combiner Box v solární aplikaci

Výzva


Dvě osoby u pozemního fotovoltaického zařízení

Maximální dostupnost

Odborníci, kteří plánují a instalují fotovoltaická zařízení, si musí poradit s tím, jak u fotovoltaických zařízení dosáhnout maximální dostupnosti a výkonu. Důležitými faktory jsou zde sběr a rozvod proudů řetězců, ochrana jednotlivých modulů před poškozením v důsledku blesku a přepětí a monitorování výkonu zařízení.

Řešení


Aplikace DC Combiner Box

Koncepční řešení na míru pro pozemní fotovoltaická zařízení

Skříně DC Combiner Box z nabídky společnosti Phoenix Contact splňují tyto požadavky v prostorově úsporném provedení. S naším dohledovým systémem určeném pro fotovoltaické řetězce můžete ihned reagovat na poruchy i ztráty výkonu, a to i při výpadku jednotlivých řetězců.

Připojovací skříň generátoru
Přehled produktů

Zde získáte přehled o našem produktovém portfoliu jednotlivých připojovacích skříní generátorů a naleznete správnou skříň DC Combiner Box pro svůj solární park.

Nalezněte správný produkt
Aplikace DC Combiner Box

Typická konstrukční skladba našich skříní DC Combiner Box

Interaktivní obrazová mapa: Pohled zepředu na příklad připojovací skříně generátoru
Technologie připojení
Technika připojení, která nevyžaduje údržbu díky pružinové připojovací konstrukci, umožňuje rychlé a bezpečné připojování fotovoltaických řetězců.
Další informace
Technologie připojení
Monitorování řetězců
Monitorování fotovoltaických řetězců sehrává v případě řešení DC Combiner Box ústřední roli. Umožňuje průběžné zaznamenávání stavu zařízení společně s měřením proudů a napětí v řetězcích. Nepřímé měření proudu pomocí technologie založené na Hallově jevu zabraňuje ztrátám výkonu i vzniku vazeb způsobujících přenos přepětí do monitorovacího systému. Data mohou sloužit k tomu, aby provozovatel systému byl na případné chybné funkce upozorněn co nejdříve. Tím je zajištěna vysoká dostupnost systému a optimalizován výnos poskytovaný výrobním zařízením.
Další informace
Monitorování řetězců
Elektrické napájení
Měniče DC/DC zajišťují přímé, soběstačné napájení pro monitorování řetězců v rámci zařízení. To znamená, že není nutné dodatečné napájení střídavým napětím 230 V.
Další informace
Elektrické napájení
Ochrana zařízení
Přepěťová ochrana a pojistky slouží k ochraně připojovacích skříní generátorů před vnějšími vlivy, jakými jsou chybné proudy nebo blesky. Tím je zaručena vysoká dostupnost zařízení.
Další informace
Ochrana zařízení
Bezdrátová komunikace
Nedostatečné koncepce uzemnění mají za následek vznik vazeb, které nepříznivě ovlivňují signální vedení. Řešení pro bezdrátovou komunikaci nenarušují komunikaci s monitorovacím systémem v případě vzniku takových vazeb. Bezdrátová řešení jsou díky své flexibilní instalaci vhodná zejména pro projekty, které zahrnují rozšiřování a modernizaci.
Další informace
Bezdrátová komunikace

Vaše výhody

  • Spolehlivost a dlouhá životnost díky teplotně optimalizované konstrukci
  • Nízké náklady na instalaci a údržbu a flexibilní síťové připojení díky bezdrátové komunikaci
  • Stálá dostupnost díky standardizovaným skladovým položkám v rozmanitých verzích
  • Kompatibilní a přizpůsobitelné díky konfiguraci podle požadavků zákazníka

Kontakt


Personál údržby v solárním parku s tabletem v ruce při rozhovoru

Partnerská spolupráce

Phoenix Contact je společnost s vedoucím postavením na trhu, celosvětovou působností a centrálou v Německu. Tato skupina podniků přináší perspektivní produkty a řešení pro rozsáhlou elektrifikaci, síťové propojení a automatizaci všech sektorů hospodářství a infrastruktury. Prostřednictvím těchto inovativních produktů a řešení připravujeme cestu ke klimaticky neutrálnímu a udržitelnému světu. Mimořádně rozsáhlé a inovativní produktové portfolio vám poskytuje řešení, která vyhoví všem budoucím požadavkům. Globální síť ve více než 100 zemích s 21 000 zaměstnanci je důležitou zárukou bezprostřední podpory poskytováné při realizaci vašeho projektu.

Kontakt

Skupinová fotografie odborníků z oboru solární energie
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Rádi vám pomůžeme na cestě k udržitelnému zásobování energií.

Časté dotazy


Rozhovor dvou osob v solárním parku
Personál údržby s tabletem v solárním parku
Muž před obrazovkami se softwarovou knihovnou Solarworx
Rozhovor dvou osob v solárním parku

Abychom byli co nejblíže zákazníkům a partnerům, využíváme mezinárodní síť distribučních společností. Naši zaměstnanci na všech pracovištích jsou zanícenými podporovateli technologií a inovací, které přispívají k utváření udržitelného světa pro všechny. Díky této přítomnosti společnosti Phoenix Contact jsou naše skříně DC Combiner Box globálně a rychle dostupné.

Personál údržby s tabletem v solárním parku

Maximální dostupnosti zařízení je dosahováno prostřednictvím nepřetržitého zaznamenávání stavu zařízení a měření proudů a napětí v řetězcích. Tím je umožněno zkrácení dob prostojů.

Muž před obrazovkami se softwarovou knihovnou Solarworx

Komunikace prostřednictvím rozhraní RS-485 se používá k přenosu dat z monitorovacích zařízení do centrální jednotky PLCnext Control. Knihovna Solarworx poskytuje také předprogramované funkční moduly pro načítání dat uložených v jednotce PLCnext Control. Knihovna obsahuje funkční moduly pro podporované přístroje k monitorování řetězců pocházející od různých výrobců.

Další informace k komunikaci s měniči
Rozvaděče solárního parku

Jak se skříně DC Combiner Box začleňují do solárního parku?

Skříně DC Combiner Box jsou vybaveny různými rozhraními. Integrace do celkového systému se tudíž vyznačuje vysokou mírou flexibility. Naši odborníci, kteří v tomto oboru působí, vám ochotně poradí a předvedou všechny možnosti.
Elektrifikace, síťové propojení, automatizace: Jsme vaším klíčovým partnerem při propojování odvětví. Zjistěte více o dalších řešeních z nabídky společnosti Phoenix Contact pro monitorování a řízení vašeho solárního parku. Díky inspirativním řešením pro správu výkupních cenřízení napájení, záznam dat, sběr dat o počasí a další aspekty fotovoltaiky můžete zajistit udržitelné zásobování energií.

Produkty


Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.