Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

Portugalská fotovoltaická zařízení spoléhají na monitorovací řešení Spolehlivý a ekonomický provoz solárního parku

Solární park Moura v Portugalsku

Profil zákazníka


Solární park Moura v Portugalsku

Solární park v portugalském městě Moura spoléhá na monitorovací řešení od společnosti Phoenix Contact

Společnost Wirtgen Invest Holding GmbH se sídlem v německém Neustadt (Wied) investuje do rozšíření obnovitelné energie v Portugalsku. V letech 2020 a 2021 vybudovala Wirtgen Invest s partnery šest fotovoltaických zařízení.

Mezi tyto partnery patří společnost WiNRG GmbH z Hamburku, která na poli obnovitelných energií působí již od roku 2005. Zaměstnanci firmy řídí rozsáhlé projekty a transakce větrných a fotovoltaických zařízení pro své zákazníky po celém světě. Projektový tým doplňují společnosti EPC Conecon GmbH ve funkci projektového manažera, Zebotec GmbH jako systémový integrátor pro řízení a monitorování fotovoltaických systémů, QOS Energy coby poskytovatel analytického softwaru a společnost Phoenix Contact.

Výzva


Solární moduly v solárním parku Moura v Portugalsku

Solární park ve městě Moura zahrnuje více než 130 000 fotovoltaických modulů, které vyrábí jmenovitý výkon 49,4 MWp

Podle Německého svazu energetického a vodohospodářského průmyslu (BDEW) pochází více než polovina portugalské elektřiny z obnovitelných zdrojů energie. Pohled na instalovaný výkon ukazuje, že důležitou roli hrají především vodní a větrné elektrárny, zatímco fotovoltaika se téměř nevyužívá. To se právě teď výrazně mění. Do konce roku 2021 byla v Portugalsku vybudována volně stojící zařízení s celkovým výkonem 1,7 GWp. Prognózy do roku 2030 počítají s dalším rozšířením o více než 9 GWp. Monitorovací řešení od společnosti Phoenix Contact jsou nainstalována již v šesti portugalských fotovoltaických parcích.

V polovině roku 2021 byl ve městě Moura úspěšně připojen k síti pátý park. Nachází se na jihovýchodě Portugalska blízko hranice se Španělskem a zahrnuje více než 130 000 fotovoltaických modulů, které vyrábí jmenovitý výkon 49,4 MWp. Fotovoltaické zařízení se napájí přímo do elektrické sítě vysokého napětí prostřednictvím nově vybudované trafostanice. Elektřina se pak prodává v rámci dlouhodobé smlouvy o nákupu elektrické energie (PPA).

Společně se sousedními fotovoltaickými zařízeními Amareleja a Ferreira do Alentejo, parky Cartaxo a Santarem severně od Lisabonu a zařízením v Lagosu v Algarve pak bude Moura vyrábět více než 325 milionů MWh zelené elektřiny ročně. To umožní zásobovat více než 80 000 čtyřčlenných domácností a ušetřit 140 000 tun CO₂.

Řešení


Pohled do připojovací skříně generátoru

525 připojovacích skříní generátoru shromažďuje data, chrání zařízení a v případě potřeby je vypnou

Kompletní a komplexní monitorovací řešení

Vzhledem k tomu, že jednotlivé fotovoltaické parky jsou konstruovány podobně, vysvětlíme koncepci na příkladu elektrárny ve městě Moura. 525 prostorově úsporných připojovacích skříní generátoru sbírá proudy ze 7350 fotovoltaických řetězců a předává je stejnému počtu měničů SHP75 od společnosti SMA. V připojovací skříni generátoru jsou vedení DC chráněna a zajištěna proti přepětí. To je důležité, protože volně stojící zařízení jsou kvůli své ploše a exponované poloze obzvláště ohrožena proudy blesku a přepětím. Se svodiči proudu blesku a svodiči přepětí od společnosti PhoenixContact lze značně zvýšit dostupnost solárního parku. Přístroje splňují normy EN 50539-11 a UL 1449 (3. vydání) pro přepěťovou ochranu ve fotovoltaických instalacích a mají schválení KEMA. Při údržbě je možné připojovací skříně generátoru odpojit od napětí, a servisní práce tak provést bezpečně.

Trafostanice v solárním parku Moura v Portugalsku

Ve 20 trafostanicích se převádí stejnosměrné napětí z 0,4 kV na 30 kV.

Spolehlivý provoz zařízení a jednoduché připojení do sítě

Střídavé napětí přeměněné měniči se přenáší do 20 trafostanic instalovaných v poli, kde se přeměňuje z 0,4 kV na 30 kV. Předtím, než může být solární energie dodána do místní elektrické sítě, transformátory přemění odebrané střídavé napětí z 30 kV na 60 kV v místě připojení k síti. Měřicí přístroje zde zaznamenávají parametry sítě a předávají je centrálnímu regulátoru napájení. Decentralizovaná zařízení na výrobu energie musí přispívat k vysoké stabilitě sítě. Za tímto účelem určují odpovědní provozovatelé sítí rozsahy, které je třeba dodržet, pro frekvenci a napětí sítě a jalový výkon u fotovoltaických zařízení v příslušných podmínkách připojení k síti. Regulátory pro zařízení na výrobu energie (regulátory EZA) pro kontrolu zaznamenávají v bodech síťového spojení existující napětí a jalový výkon. Na základě těchto údajů pak přístroje Phoenix Contact určí odpovídající regulační hodnoty a předají je měničům, které je možné v případě potřeby upravit.

Rozvaděče nainstalované u trafostanice

V poli je zabudováno celkem 20 dataloggerů

Rychlé uvedení dataloggerů a snímačů prostředí do provozu

Kromě výroby elektřiny generují velké solární parky, jako je Moura, velké množství dat, která je třeba shromažďovat, zpracovávat a vyhodnocovat, aby bylo možné následně vyhodnotit, jak hospodárně fotovoltaické zařízení pracuje. Proto se u každé z 20 trafostanic nachází datalogger. Přístroje pracují v režimu automatické detekce, a proto lze všechny systémy instalované ve fotovoltaickém parku snadno připojit pomocí technologie Plug & Play. Protože není nutná žádná konfigurace, značně se zkracuje čas potřebný pro uvedení do provozu. Správce měničů integrovaný v dataloggeru přijímá data z měničů prostřednictvím ethernetu a přenáší je do malé řídicí jednotky AXC1050 z produktové řady Axiocontrol, která je rovněž integrovaná. AXC1050 kromě toho zaznamenává data z připojených povětrnostních snímačů.

Zaměstnanci společnosti Phoenix Contact instalují povětrnostní snímače

Nízké náklady na uvedení do provozu a konfiguraci

Přenos meteorologických dat

V solárním parku Moura je instalováno celkem šest meteorologických stanic se 14 modulovými teplotními snímači, osmi pyranometry, dvanácti referenčními články, dvěma snímači směru větru, dvěma snímači rychlosti větru a dvěma kombinovanými snímači pro teplotu, vlhkost vzduchu a tlak vzduchu. Povětrnostní snímače od společnosti Phoenix Contact se připojují přímo pomocí protokolu Modbus k řídicímu systému. Protože jsou předem parametrizované, mohou získané meteorologické údaje ihned předávat. Namísto jednotlivého propojení každého snímače je lze snadno propojit do série pomocí přípojek M12 s rozvodkami Y. Tím se citelně sníží náklady na propojení přímo na místě a zjednoduší připojení snímačů do celého systému. Ve srovnání s kompaktními meteorologickými stanicemi jsou snímače, které nabízí společnost Phoenix Contact, samostatnými moduly. Pokud nějaký přístroj vypadne, vymění se pouze tento snímač.

Pyranometry a referenční články na solárních modulech

Senzorika pro plynulý záznam důležitých dat

Jednoduché předání veškerých dat centrálnímu řízení parku

Pomocí povětrnostních snímačů může provozovatel vyvodit závěry o výkonu svého solárního zařízení – tzv. výkonový poměr (Performance Ratio). Hodnota se vypočítá z poměru skutečného a cílového výnosu, přičemž skutečný výnos se stanoví na základě instalovaných přístrojů pro měření energie. Informace o cílovém výnosu poskytují pyranometry a referenční buňky, které jsou instalovány v úrovni modulu vodorovně a se sklonem 25°. Pokud je vypočtený výkonový poměr příliš nízký, může provozovatel odpovídajícím způsobem zasáhnout. Dataloggery rovněž přijímají digitální signály obsahující informace o teplotě transformátoru a stavu rozvaděče.

Dva zaměstnanci Phoenix Contact společně sledují tablet v solárním parku v Portugalsku

Díky platformě pro asset performance management jsou data ze solárních parků analyzována a vizualizována podle potřeb zákazníka

Analýza a zakázková vizualizace

Veškerá data z měničů, povětrnostních snímačů, transformátorů a rozvodny jsou přenášena přes redundantní kruhovou strukturu optickým vláknem do centrální řídicí jednotky parku umístěné v kontrolním prostoru. Přesměrování na portál Asset Performance Management společnosti QOSEnergy probíhá jednoduše, a to díky otevřené a flexibilní řídicí platformě od společnosti Phoenix Contact. Konkrétní analýzy, výstrahy a zprávy vyplývající z dat následně zefektivňují pracovní procesy poskytovatele služeb O&M.

Kontakt

Skupinová fotografie odborníků z oboru solární energie
Ihre Experten für Solarenergie
Global Industry Management Renewable Energy
Rádi vám pomůžeme na cestě k udržitelnému zásobování energií.
Letecký snímek solárního parku Moura v Portugalsku

Shrnutí

Inteligentní automatizační technika od společnosti Phoenix Contact nepřetržitě shromažďuje veškerá data ze šesti solárních parků, která jsou následně vyhodnocována řešením Asset Performance Management od společnosti QOSEnergy. Společnost Phoenix Contact poskytla společnosti WiNRGGmbH kompletní monitorovací řešení pro řízení solárních parků od záznamu dat na úrovni pole až po řízení napájení a vizualizaci. Díky tomu je zajištěn spolehlivý a ekonomický provoz solárního parku.

Osoba obsluhující tablet před rozvaděčem

Ještě jste nenašli vhodný produkt?

V tom případě na nás kontaktujte. Poradíme a společně najdeme optimální řešení.