Datalogger Dataloggery zajišťují cílený sběr všech důležitých informací o fotovoltaickém parku. Poskytují provozovateli fotovoltaického zařízení trvalý přehled o aktuálním stavu tohoto zařízení.
Výzva
Trvalý přehled o všech datech
Pro efektivní provoz velkých fotovoltaických zařízení je nutný stálý dohled a řízení. Solární zařízení v řádu desítek MW se skládá z asi 1000 řetězců s cca 30 solárními moduly. Fotovoltaické zařízení zahrnuje množství připojovacích skříní generátorů, měničů a dodatečných sledovacích komponent, jakými jsou meteorologické stanice nebo přístrojů pro měření energie. Je nutno zaznamenávat nesčetná měřená data, ovládat měniče a předávat informace o stavu zařízení do nadřazeného systému pro správu dat.
Řešení
Příklad modulární skladby rozvaděče s dataloggerem
Sběr a rozvod dat
Funkci záznamu a zpracování dat zajišťuje náš datalogger. Zaznamenává všechny relevantní údaje o okolních podmínkách a stavu měniče. Systémy lze flexibilně začleňovat prostřednictvím funkčních modulů v softwaru PLCnext Engineer. Zaznamenaná data se buď lokálně ukládají na kartu SD, nebo se přenášejí do portálu vyšší úrovně.
Síťové komponenty pro bezpečný provoz fotovoltaických zařízení
Propojení fotovoltaických zařízení do sítě
Propojte své volně stojící zařízení do sítě rychle a snadno s komponenty od společnosti Phoenix Contact. Tím vytvoříte redundantní sítě chráněné pomocí firewallů. Ať už používáte jakékoli přenosové médium, u nás najdete náležité síťové komponenty pro vytvoření komunikace zabezpečené proti výpadkům. Základem jsou výkonné gigabitové přepínače, modemy a konvertory médií.
Vaše výhody:
- Nízké náklady na inženýrství a provoz díky důmyslným řešením automatizace
- Redundantní sítě brání výpadkům
- Méně chyb při konfiguraci díky režimu automatické detekce
- Eliminace výpadku dat díky dočasnému ukládání dat
Reference
Produkty
Ještě jste nenašli vhodný produkt?
V tom případě se na nás kdykoli obraťte. Poradíme vám a společně nalezneme optimální řešení.