Neporazitelný tým – pro vysokou dostupnost zařízení

Přepěťová ochrana a napájecí zdroje se dokonale doplňují, pokud jde o zajištění vysoké dostupnosti zařízení. Více informací k tomuto tématu se dozvíte na webových stránkách nebo v naší elektronické dokumentaci.
Přepěťová ochrana a napájení jako dílky skládačky na tmavém pozadí

Každé zařízení vyžaduje komponenty, které jsou vzájemně dobře vyladěny. Pouze tak lze zajistit vysokou dostupnost systému i při vysokém zatížení EMC. Společnost Phoenix Contact nabízí nepřekonatelný tým, který zabrání nežádoucím a nákladným výpadkům výroby.

Produktový obrázek napájení QUINT POWER

Napájení QUINT POWER čtvrté generace

Napájení jako jádro každé průmyslové instalace

Pro řídicí jednotku a sledování elektrického zařízení je již 24V napájení neodmyslitelnou součástí. I jednoduchá automatizační zařízení využívají výhody tohoto napájení. Pro udržení kontroly nad zařízením je proto velmi důležité stabilní napájení s 24 V.

Fotografie: Přepěťová ochrana PLUGTRAB PLT-SEC

Nová přepěťová ochrana PLUGTRAB PLT-SEC typu 3 s technikou připojení push-in

Přepěťová ochrana ještě více zvyšuje dostupnost zařízení

S ohledem na vysoký vliv na dostupnost zařízení patří 24V napájení k obzvláště hodnotným součástem elektrického zařízení. Přepěťová ochrana typu 3 pro přímou ochranu napájení je proto smysluplnou investicí do dostupnosti zařízení. Pro zaručení co nejlepší ochrany platí, že je třeba využít navzájem sladěné komponenty přepěťové ochrany a napájení.

Přepěťová ochrana PLT-SEC typu 3 a napájecí zdroje QUINT POWER jako část skládačky

Přepěťová ochrana PLT-SEC a napájecí zdroje QUINT POWER tvoří neporazitelný tým

Neporazitelný tým

Vzájemně optimálně nastavená kombinace jednofázové přepěťové ochrany PLUGTRAB PLT-SEC druhé generace a napájení QUINT POWER čtvrté generace poskytuje maximální ochranu vašeho zařízení i v extrémních podmínkách.

Vaše výhody

  • Až desetkrát větší ochrana napájení před přepětím
  • Dvakrát delší očekávaná životnost napájení
  • Vysoká bezpečnost plánování díky pětileté záruce

Vyšší odolnost

Symetrické rozdělení proudu při výskytu přepětí.

Proudová kapacita

Použití vzájemně vyladěných komponent přepěťové ochrany umožňuje při výskytu přepětí symetrické rozdělení proudu.

Až desetkrát vyšší ochrana:

Díky použití svodiče přepětí typu 3 PLUGTRAB PLT-SEC druhé generace je napájení QUINT POWER čtvrté generace až desetkrát odolnější vůči rázovému proudu než bez této ochrany.

Dvakrát delší očekávaná životnost:

Porovnání s produkty, které nejsou vzájemně sladěny, ukazuje, že naše kombinace tvořená přepěťovou ochranou PLT-SEC druhé generace a napájením QUINT POWER čtvrté generace zdvojnásobuje očekávanou životnost napájení.

Další informace

Podrobili jsme komponenty zkouškám. Zde si můžete stáhnout výsledky koordinačních zkoušek.

Našemu týmu naprosto věříme.
Poskytovaná záruka

Pokud by však i navzdory použití této kombinace došlo k poškození vašeho napájení QUINT POWER čtvrté generace, obdržíte od nás v průběhu prvních pěti let po nákupu bezplatnou náhradu.

Načíst záruční podmínky
Přepěťová ochrana PLT-SEC a napájecí zdroje QUINT POWER
Napájení QUINT POWER

Napájecí zdroje QUINT POWER

Náš týmový hráč: napájení QUINT POWER

  • SFB Technology
  • Statické a dynamické zesílení
  • Preventivní kontrola funkcí
  • Individuální řešení od 1 kusu
Přepěťová ochrana PLT-SEC

Přepěťová ochrana PLT-SEC

Náš týmový hráč: přepěťová ochrana PLT-SEC

  • Ochrana koncových zařízení
  • Mezinárodní certifikace
  • Ukazatel stavu a kontakt dálkového hlášení
  • Zásuvný a testovatelný

Neporazitelný tým pro vysokou dostupnost zařízení

Sehraný tým – muž jistí druhého muže lezoucího na horolezecké stěně
Přepěťová ochrana PLT-SEC a napájecí zdroje QUINT POWER YouTube