CHARX protect – přepěťová ochrana pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Přepěťová ochrana pro nabíjecí stanice a nástěnné boxy

Se svodiči přepětí CHARX protect ochráníte nabíjecí stanice a elektromobily před poškozením způsobeným přepětím, které může vzniknout v důsledku zásahu bleskem nebo procesů spínání v síti. Nabízíme rozsáhlý koncept ochrany obsahující různé typy svodičů, takže bude vaše nabíjecí infrastruktura vysoce dostupná – kdykoli a za jakéhokoli počasí.

Go to Product Detail Page for item 1380661
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Kombinovaný svodič typu 1+2+3
FLT-MB-T1-264/12.5-3+1-UT - Kombinovaný svodič typu 1+2+3
1380661

Kompaktní svodič proudu blesku / přepětí v nezásuvném provedení a bez svodového proudu na bázi technologie neopotřebitelných uhlíkových jiskřišť pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičový systém: L1, L2, L3, N, PE), vhodný k použití v oblasti před čítačem, vybíjecí schopnost až 50 kA pro třídy ochrany před bleskem III a IV.

Go to Product Detail Page for item 2881007
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí
DT-LAN-CAT.6+ - Svodič přepětí
2881007

Přepěťová ochrana podle třídy EA (CAT6A), pro gigabitový Ethernet (do 10 GBit/s), Token Ring, FDDI/CDDI, ISDN, DS1. Vhodná pro Power over Ethernet (PoE++ / 4PPoE) „Mode A“ a „Mode B“. Zásuvkové mezikusy RJ45 se samostatným uzemňovacím vedením a zemnicí aretační patkou pro nosné lišty NS 35.

Vaše výhody

  • Kompletní ochrana vaší nabíjecí infrastruktury díky rozsáhlému produktovému programu
  • Nepřerušované nabíjení díky chráněnému napájení
  • Ochrana připojeného elektromobilu pomocí bezpečné koncepce přepěťové ochrany
Elektromobil a domácí nabíječka v automobilovém přístřešku při bouřce

Nabíjení bez rizika Pomocí naší komplexní koncepce ochrany

Nabíjecí stanice pro elektromobily je stejně složitá jako samotné vozidlo: Nachází se v ní mnoho citlivých komponent, od zdroje napájení přes řídicí jednotku nabíjení až po vedení pro komunikaci prostřednictvím rozhraní Ethernet. Ty je třeba chránit v zájmu dlouhé provozní životnosti a bezpečného nabíjení bez přerušování. Rozsáhlá koncepce ochrany má proto tři oblasti:

Ochrana napájení: Svodiče typu 2 a kombinované svodiče typu 1/2 zajišťují ochranu napájení před nebezpečným přepětím, které může vznikat v důsledku úderů blesku a spínacích operací v síti.

Ochrana přístrojů používajících napětí 12 a 24 V: Svodiče přepětí typu 3 zajišťují nepřetržitou funkci mnoha citlivých komponent s napájecím napětím 12 nebo 24 V.

Ochrana komunikace: Komunikační komponenty se většinou připojují prostřednictvím sítě Ethernet a měly by být rovněž chráněny.

Co se stane s domácí nabíječkou při zasažení bleskem?

Přepěťová ochrana na straně střídavého proudu

Chraňte nabíjecí infrastrukturu a svá vozidla před poškozením způsobeným bleskem a přepětím.

FLASHTRAB
VALVETRAB SPP
PLUGTRAB
FLASHTRAB

VALVETRAB SPP

PLUGTRAB

Použití Ochrana přívodu střídavého proudu včetně ochrany před bleskem a ochrany koncových zařízení (typ 1+2+3) Ochrana napájení střídavým proudem (typ 2) Ochrana koncových zařízení 24 V (typ 3)
Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu

Přepěťová ochrana na straně DC

Chraňte nabíjecí elektroniku a baterii před přechodným přepětím při nabíjení ze stejnosměrné mřížky.

VALVETRAB-MB typ 1/2
VALVETRAB-MB typ 2
VALVETRAB-MB typ 1/2

VALVETRAB-MB typ 2

Použití Ochrana stejnosměrného přívodu včetně ochrany před bleskem (typ 1/2) ochrany napájení stejnosměrným proudem (typ 2)
Přejít k produktu Přejít k produktu

Přepěťová ochrana pro komunikaci

Zabraňte poškození a poruchám způsobeným přepětím na komunikačních rozhraních.

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

Použití Ochrana Ethernet jako spojovací panel Ochrana Ethernet jako zásuvkový mezikus Ochrana komunikace SHDSL jako zásuvkový mezikus Ochrana telekomunikací (např. CAN)
Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.