PLT-SEC-T3-24-FM-PT - Svodič přepětí typu 3
2907925

Přepěťová ochrana typu 3, sestávající z ochranného konektoru a základního prvku, s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením pro jednofázové napájecí sítě. Jmenovité napětí: 24 V AC/DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Možnost volby upřednostňované technologie připojení díky dostupnosti šroubového připojení a přípojky push-in
Zvýšená provozní životnost a dostupnost zařízení díky optimální ochraně průmyslového napájení