Přepěťová ochrana typu 2/3, sestává z ochranného konektoru a základny, se šroubovým připojením. Pro jednofázové napájecí sítě s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením. Jmenovité napětí: 230 V AC/DC
Přepěťová ochrana typu 3
Přepěťová ochrana typu 3 doplňuje koncepci ochrany. Jako přístrojová ochrana omezuje poslední impulzy, které mohou vést k poškození instalace v budově nebo zařízení. Svodiče přepětí typu 3 se instalují přímo před koncové zařízení. Tímto způsobem chrání i choulostivá koncová zařízení jako např. servery, řídicí jednotky nebo napájecí zdroje.
Přepěťová ochrana Typ 3, jako přístrojová ochrana pro koncová zařízení v soustavách IT, signalizace poruchy a kontakt dálkové signalizace. Provedení: 230 V AC
Přepěťová ochrana typu 2/3, sestává z ochranného konektoru a základny, s přípojkou Push-in. Pro jednofázové napájecí sítě s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením. Jmenovité napětí: 230 V AC/DC
Výměnná přístrojová ochrana, podle Typ 3 / třídy III, pro 3fázové napájecí sítě se samostatným N a PE (5vodičová soustava: L1, L2, L3, N, PE), s integrovanou pojistkou odolnou vůči rázovému proudu a s kontaktem dálkového hlášení.
Přepěťová ochrana typu 3, sestávající z ochranného konektoru a základního prvku, s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením pro jednofázové napájecí sítě. Jmenovité napětí: 24 V AC/DC
Náhradní konektor pro přepěťovou ochranu typu 3 výrobní řady PLT-SEC-…-UT/PT. Jmenovité napětí 24 V.
Přepěťová ochrana typu 3, sestávající z ochranného konektoru a základního prvku, s integrovaným ukazatelem stavu napájení 24 V DC
Přepěťová ochrana typu 3, sestávající z ochranného konektoru a základního prvku, s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením pro jednofázové napájecí sítě. Jmenovité napětí: 60 V AC/DC
Základna pro ochranný konektor produktové řady PLT-SEC-…-UT/PT s kontaktem dálkového hlášení.
Přepěťová ochrana typu 3, sestávající z ochranného konektoru a základního prvku, s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením pro jednofázové napájecí sítě. Jmenovité napětí: 60 V AC/DC
Vaše výhody
- Mnohostranně použitelná díky účinné ochraně pro střídavé a stejnosměrné aplikace
- Vyšší bezpečnost při elektrickém a tepelném přetížení díky předřazené pojistce svodiče
- Nepřetržité informování o stavu svodiče pomocí optického mechanického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
- Snadná údržba díky výměnným ochranným přístrojům
Přepěťová ochrana typu 3 pro koncová zařízení, s možností montáže na nosnou lištu
Univerzálně použitelná přepěťová ochrana typu 3 PLUGTRAB-SEC
Chraňte střídavé i stejnosměrné aplikace pomocí spolehlivých svodičů přepětí typu 3 z řady PLUGTRAB-SEC. Interní předřazená pojistka svodiče poskytuje vysokou bezpečnost při elektrickém a tepelném přetížení. Zvyšte životnost a dostupnost zařízení díky optimální ochraně svého průmyslového napájecího zdroje. Technika připojení push-in umožňuje rychlou instalaci bez použití nástrojů. Možnost zasunutí usnadňuje údržbu a kontrolu.
Stručný přehled všech funkcí:
- Výkonná varistorová ochrana koncových zařízení pro průmyslové zdroje napájení
- Volitelně s technologií připojení push-in nebo šroubovým připojením
- Optický ukazatel stavu a beznapěťový kontakt dálkového hlášení pro pohodlné monitorování provozního stavu
- Univerzální použití
Přepěťová ochrana jako přístrojová ochrana typu 3 pro instalaci do kabelových kanálů nebo podpodlahových systémů
Přístrojová ochrana typu 3 pro kabelové kanály nebo podpodlahové systémy BLOCKTRAB
Produktová řada BLOCKTRAB chrání před přepětím vaše koncová zařízení, která jsou skrytá v kabelových kanálech nebo v popodlahových systémech. Ne vždy je vhodným řešením produkt, který lze namontovat na nosnou lištu. BLT-T3 se instaluje do krabic pro montáž zařízení, kabelových kanálů nebo podpodlahových systémů. BLT-SKT se naopak instaluje na zadní stranu běžných zásuvek. Připojené spotřebiče zůstanou v provozu i v případě přetížení:
- Skrytá přepěťová ochrana díky instalaci do krabic pro montáž přístrojů nebo do krabic pod omítku
- Předem namontované a barevně kódované kabely umožňují přímou instalaci
- Akustická signalizace v případě přetížení
- Univerzální použití díky kompaktnímu provedení
Úzká přepěťová ochrana typu 3 pro ochranu 24V zdrojů napájení
Užší přepěťová ochrana typu 3 pro 24V aplikace TERMITRAB complete
S naší nejužší ochranou proti přepětí typu 3 ochráníte 24V napájecí zdroje koncových zařízení, jako jsou I/O jednotky nebo řídicí jednotky. Úzké provedení se šířkou pouhých 6 mm umožňuje prostorově úspornou instalaci. Naše výměnné ochranné moduly umožňují snadnou kontrolu a výměnu.
- Prostorově úsporná instalace
- Nízká ochranná úroveň
- Volitelně s technologií připojení push-in nebo šroubovým připojením
- Bezpečné rozpojení a signalizace v případě přetížení
Ochrana koncových zařízení typu 3 pro zásuvky, provedená jako zásuvkový mezikus
Přístrojová ochrana typ 3 jako zásuvkový mezikus MAINTRAB
Adaptéry pro síťové zásuvky se ideálně hodí pro dodatečnou montáž přepěťové ochrany elektronických koncových zařízení. Zelená LED dioda signalizuje funkci přepětí ochranného přístroje. Všechny připojené spotřebiče jsou maximálně chráněny. Zapojte přepěťovou ochranu před zásuvkovou lištu a všechna připojená koncová zařízení budou chráněná proti přepětí.
Zásuvkové mezikusy s ochranou rozhraní chrání před přepětím současně napájecí zdroj i další rozhraní.
- Jednoduché dovybavení stávajících instalací
- Bezpečná předřazená pojistka svodiče
- Včetně nezbytného příslušenství
- Dodávají se specifické varianty pro jednotlivé země