PLT-SEC-T3-230-FM-PT - Svodič přepětí typu 3
2907928

Přepěťová ochrana typu 2/3, sestává z ochranného konektoru a základny, s přípojkou Push-in. Pro jednofázové napájecí sítě s integrovaným ukazatelem stavu a dálkovým hlášením. Jmenovité napětí: 230 V AC/DC

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty

Vaše výhody

Univerzálně použitelná řada přepěťové ochrany s optimální energetickou koordinací od svodiče blesku až po přístrojovou ochranu
Snadná údržba díky zásuvným ochranným modulům
Nejlepší signalizace pomocí mechanicko-optického ukazatele stavu a kontaktu dálkového hlášení
Možnost volby upřednostňované technologie připojení díky dostupnosti šroubového připojení a přípojky push-in
Zvýšená provozní životnost a dostupnost zařízení díky optimální ochraně průmyslového napájení
5 letá záruka na napájení QUINT 4 při současné instalaci s PLT-SEC, viz dokumentaci v sekci Ke stažení