CHARX control modular – řídicí jednotky nabíjení AC pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Škálovatelné řídicí modulární regulátory CHARX control modular v režimu 3 jsou ústředním prvkem inteligentní nabíjecí infrastruktury. Otevřená platforma Linux umožňuje propojení odvětví, zákaznicky specifické aplikace IoT a inteligentní služby. Pravidelné bezplatné aktualizace zajišťují kybernetickou bezpečnost a poskytují nové funkce, jako jsou obousměrné nabíjení či plug-and-charge. Nabídku doplňuje jednoduchá implementace zákona o kalibraci a profesionální podpůrné služby.

Go to Product Detail Page for item 1139018
CHARX SEC-3050 - Řídicí jednotka nabíjení AC
CHARX SEC-3050 - Řídicí jednotka nabíjení AC
1139018

CHARX control modular, Řídicí jednotka nabíjení AC, s Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, provozní režim: Stand-Alone, Klient, Server, rozhraní: Ethernet (2x), Systémová sběrnice CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, komunikační protokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Připojitelné periferní přístroje: Elektroměr, RFID, Rozpoznání chybového proudu DC, Montáž na nosnou lištu

Go to Product Detail Page for item 1138965
CHARX SEC-3150 - Řídicí jednotka nabíjení AC
CHARX SEC-3150 - Řídicí jednotka nabíjení AC
1138965

CHARX control modular, Řídicí jednotka nabíjení AC, s Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, provozní režim: Stand-Alone, Klient, Server, rozhraní: Ethernet (2x), Mobilní rádiové spojení (4G/2G), Systémová sběrnice CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, komunikační protokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Připojitelné periferní přístroje: Elektroměr, RFID, Rozpoznání chybového proudu DC, Montáž na nosnou lištu

Go to Product Detail Page for item 1139022
CHARX SEC-3000 - Řídicí jednotka nabíjení AC
CHARX SEC-3000 - Řídicí jednotka nabíjení AC
1139022

CHARX control modular, Řídicí jednotka nabíjení AC, s Embedded Linux System, IEC 61851-1, provozní režim: Stand-Alone, Klient, Server, rozhraní: Ethernet (2x), Systémová sběrnice CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, komunikační protokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Připojitelné periferní přístroje: Elektroměr, RFID, Rozpoznání chybového proudu DC, Montáž na nosnou lištu

Go to Product Detail Page for item 1139012
CHARX SEC-3100 - Řídicí jednotka nabíjení AC
CHARX SEC-3100 - Řídicí jednotka nabíjení AC
1139012

CHARX control modular, Řídicí jednotka nabíjení AC, s Embedded Linux System, IEC 61851-1, provozní režim: Stand-Alone, Klient, Server, rozhraní: Ethernet (2x), Mobilní rádiové spojení (4G/2G), Systémová sběrnice CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, komunikační protokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Připojitelné periferní přístroje: Elektroměr, RFID, Rozpoznání chybového proudu DC, Montáž na nosnou lištu

Go to Product Detail Page for item 1426836
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Displej
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Displej
1426836

CHARX control modular, barevný displej z tekutých krystalů, 4,3“, včetně předinstalovaného softwaru pro nabíjení elektromobilů, přípojka mikro USB, montáž lepením (montážní materiál není součástí dodávky), až 12 nabíjecích míst, použitelné výhradně v seřizovacím režimu podle zákona o kalibraci

Vaše výhody

  • Právní jistota a maximální ochrana před kybernetickými riziky
  • Konektivita pro budoucnost pro fakturaci, řízení zatížení a inteligentní sítě
  • Nákladově efektivní škálovatelnost bez složitých konverzí
  • Dlouhodobá kompatibilita a ochrana investic díky možnosti aktualizace
  • Maximální flexibilita pro prezentaci značky a zákaznickou zkušenost

Rozhraní, funkce a škálovatelnost

Mobilní aplikace pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular

Rychlé uvedení do provozu pomocí chytrého telefonu Přímo na místě a bez předběžných znalostí

S konfigurační aplikací pro CHARX control modular bude uvedení do provozu a počáteční konfigurace domácích nabíječek, nabíjecích stanic nebo celých nabíjecích parků tak jednoduché jako nikdy předtím: elektroinstalatéři jsou na svém chytrém telefonu krok za krokem prováděni zvláště důležitými nastaveními řídicí jednotky EVSE, a to i bez jakýchkoli předběžných znalostí.

  • Bezchybné uvedení do provozu: krok za krokem, bez speciálních vědomostí, bez zapracování
  • Nastavení více nabíjecích míst: centrálně a s úsporou času přes serverovou řídicí jednotku
  • Praktická pomoc: automatické pojmenování nabíjecích míst a nastavení řízení zátěže
  • Zvláště vysoké zabezpečení: přihlášení heslem chrání citlivé údaje a nastavení
  • Vaše přidaná hodnota: jednoduché, rychlé nastavení na místě a vyšší produktivita
CHARX control modular je připraven k zapojení a nabíjení a k fakturaci v souladu s kalibrací

Plug-and-Charge a zákon o kalibraci Nejnovější funkce díky pravidelným, bezplatným aktualizacím softwaru

Plug-and-Charge s certifikací Hubject

  • Úspora času a větší pohodlí při nabíjení – bez aplikací a nabíjecích karet
  • Certifikát Hubject zaručuje interoperabilitu – odpadá tak vlastní certifikace
  • Shoda AFIR díky podpoře ISO 15118-2 usnadňuje zavádění v celé EU
  • Šifrování podle normy ISO 15118-2 chrání před manipulací a zneužitím
  • Obsaženo ve verzi softwaru 1.9

Zjednodušená koncepce zákona o kalibraci

  • Výrazné zkrácení procesu certifikace vašeho nabíjecího řešení
  • Výběr z několika elektroměrů pro flexibilní design vašeho řešení zákona o kalibraci
  • Žádná ztráta certifikátu při budoucích aktualizacích – odpadá tak nákladná recertifikace
  • Obsaženo ve verzi softwaru 1.8
CHARX control modular řídicí jednotka nabíjení umožňuje propojení odvětví

Řídicí jednotka nabíjení pro inteligentní a udržitelnou nabíjecí infrastrukturu Připraveno pro aplikace IoT, chytré služby a propojení odvětví

Vzájemné propojení různých odvětví a aktérů, jako jsou energetické sítě, budovy, lokální výrobci, nabíjecí stanice a elektromobily, je pro budoucnost elektromobility stále důležitější.

Komunikace je proto klíčovým faktorem pro udržitelnou a integrovanou elektromobilitu, která sází na obnovitelné energie. Patří sem například integrace elektromobilů do sítí smart grid nebo smart home, efektivní a jednoduché obchodní procesy i správa přístrojů a propojení pro provozovatele systémů nabíjecích stanic.

Všechny tyto služby vyžadují zajištěnou komunikaci založenou na různých protokolech. S novou generací modulárních řídicích jednotek CHARX control modular, její otevřenou platformou Linux a odbornými znalostmi společnosti Phoenix Contact v oblasti aplikací jste na tuto výzvu ideálně připraveni.

Porovnání tříd řídicích jednotek Přehled všech funkcí a vlastností

Kompaktní třída 1000
Inteligentní třída 3000
Kompaktní třída 1000

Inteligentní třída 3000

Šířka 18,8 mm 37,6 mm
Možné provozní režimy Samostatný, klient Samostatné, klient, Server (pro správu až 48 nabíjecích míst)
Rozhraní pro nabíjecí zásuvku/nabíjecí kabel, stykač, čtečku RFID, elektroměr, monitorování diferenčního proudu, odblokování při výpadku sítě, konfigurovatelné I/O
Nabíjení v souladu se zákonem o kalibraci s podporou OCMF ¹⁾
Platforma Linux, webová správa, dynamické řízení zatížení, Ethernet, USB-C, OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, REST, OpenVPN
ISO 15118 pro plug-and-charge a v budoucnu i pro dodávku z vozidla do sítě (vehicle-to-grid) (volitelné varianty článků)
Mobilní spojení 4G/2G (volitelné jako varianty zboží)
WLAN (volitelně lze přidat přes adaptér USB)
Prohlédnout detaily výrobku Prohlédnout seznam produktů

¹⁾ Podporováno u třídy 1000 pouze v kombinaci s třídou 3000.

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Podívejte se na řídicí jednotku nabíjení střídavým proudem CHARX control modular 3150 v obzvláště podrobném zobrazení. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Vhodné příslušenství Možnost přidávání dalších funkcí podle vašich požadavků

Elektroměry
Čtečka RFID
Monitorování diferenčního proudu
Napájení
Elektroměry

Čtečka RFID

Monitorování diferenčního proudu

Napájení

Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů Prohlédnout seznam produktů

Škálovatelné pro každou aplikaci Od samostatné domácí nabíječky až po parkovací dům s 48 nabíjecími místy

Ukázková integrace řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular řady 1000 do samostatné domácí nabíječky bez komunikačního připojení
Příklad 1: Automobilový přístřešek se samostatnou domácí nabíječkou bez komunikačního připojení. Řídicí jednotka třídy 1000 je již vybavena všemi nezbytnými funkcemi pro jednoduchá nabíjecí místa, např. detekcí chybového proudu nebo odblokováním nabíjecího konektoru při výpadku proudu. Pro získání oprávnění k přístupu se uživatel může registrovat pomocí RFID v seznamu udělených povolení.
Ukázková integrace řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular 3150 v samostatném nabíjecím místě s bezdrátovým připojením k backendu v inteligentním městě.
Příklad 2: Samostatné nabíjecí místo s bezdrátovým připojením k backendu v inteligentním městě. Řídicí jednotka třídy 3150 umožňuje bezdrátové připojení nabíjecího místa k fakturačním systémům prostřednictvím integrovaného 4G modemu a protokolu OCPP. Díky kompaktnímu provedení lze např. integrovat nabíjecí stanice do pouličního osvětlení.
Ukázková integrace řídicích jednotek nabíjení CHARX control modular třídy 3100 a 1000 do tří dvojitých nabíjecích míst s připojením k backendu a terminálem na podnikovém parkovišti.
Příklad 3: Podnikové parkoviště se třemi dvojitými nabíjecími místy a terminálem s připojením k backendu. Dvojitá nabíjecí stanice tvořená řídicími jednotkami třídy 3100 a 1000 spravuje dvě podřízená dvojitá nabíjecí místa, tvořená vždy řídicí jednotkou třídy 3000 a 1000. Přes řídicí jednotku třídy 3100 je připojen dotykový terminál a backendový systém.
Ukázková integrace řídicích jednotek nabíjení CHARX control modular třídy 3000 a 1000 v parkovacím domě s 48 nabíjecími body a centrálním rozvaděčem s připojením k backendu
Příklad 4: Parkovací dům se 48 nabíjecími místy a centrálním rozvaděčem s připojením k backendu. Jedna řídicí jednotka třídy 3000 a jedenáct řídicích jednotek třídy 1000 je zapojeno prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu do svazku tvořenému dvanácti nabíjecími místy. Pomocí řídicí jednotky třídy 3000 lze spravovat tři další svazky se stejnou strukturou, a řídit tak celkem až 48 nabíjecích míst.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.

Nové produkty

Uvedení řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem CHARX control modular do provozu prostřednictvím aplikace pro chytré telefony
Aktualizace softwaru řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem CHARX control modular

Mobilní aplikace pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem

Jednoduchá konfigurace řídicí jednotky CHARX control modular

Nová aplikace pro řídicí jednotku nabíjení střídavým proudem CHARX control modular usnadňuje uvedení do provozu a počáteční konfiguraci nabíjecích míst jako nikdy předtím: elektrikáři jsou krok za krokem prováděni jednotlivými nastaveními na svém chytrém telefonu, a to i bez hlubších odborných znalostí.

Hlavní vlastnosti

  • K dispozici pro Android a Apple iOS
  • Nastavení pro ověřování a řízení zatížení
  • Přihlášení chráněné heslem
  • Připojení k řídicí jednotce nabíjení přes ad-hoc WLAN nebo stávající síť
  • Kompatibilní USB adaptér pro ad-hoc WLAN: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)

Vaše výhody

  • Intuitivní ovládání díky modernímu a responzivnímu designu pro rychlé nastavení přímo na místě
  • Krok za krokem projděte všechna nastavení pro bezchybné uvedení do provozu – a to i bez odborných znalostí
  • Obzvláště vysoké zabezpečení citlivých dat a nastavení díky přihlášení chráněnému heslem
  • Zjednodušené uvedení do provozu a zvýšená produktivita jako přidaná hodnota pro instalační firmy a výrobce

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem nyní s funkcí Plug and Charge

Aktualizace ještě více usnadňuje nabíjení

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem řady CHARX control modular jsou klíčovým prvkem inteligentní nabíjecí infrastruktury. S verzí softwaru 1.9 podporují nyní zařízení CHARX SEC-3050 a SEC-3150 funkci Plug and Charge (PnC) pro automatickou autentizaci a platbu při nabíjení.

Hlavní vlastnosti

  • Verze softwaru: 1.9
  • Certifikace Hubject
  • Podpora ISO-15118-2
  • Verze OCPP: 1.6J
  • Různé bezpečnostní záplaty
  • Stáhněte si aktualizační soubor na stránce produktu

Vaše výhody

  • Šetří čas a zvyšuje pohodlí automatickým spuštěním nabíjení – bez aplikací a nabíjecích karet
  • Certifikát Hubject zaručuje interoperabilitu s vozidly a backendovými systémy – není nutná vlastní certifikace
  • Shoda AFIR díky podpoře ISO 15118-2 usnadňuje zavádění vaší nabíjecí infrastruktury v celé EU
  • Šifrování podle normy ISO 15118-2 chrání před manipulací, zneužitím a neoprávněným přístupem

Často kladené technické otázky Často kladené technické otázky a odpovědi o CHARX control modular

Která rozhraní a protokoly jsou podporovány?
CHARX control modular nabízí řadu rozhraní, jako je Ethernet, WLAN (přes USB adaptér), Modbus/TCP, OCPP 1.6J, MQTT a REST-API. To umožňuje flexibilní integraci řídicí jednotky do široké škály backendových systémů, systémů pro řízení energie a systémů internetu věcí.

Jak snadná je instalace a uvedení do provozu?
Díky Plug & Play, technice připojení push-in a webové konfiguraci je instalace mimořádně rychlá a nekomplikovaná. Funkce WLAN umožňuje také bezdrátové uvedení do provozu a údržbu - bez nutnosti složité kabeláže.

Jak je zajištěna kompatibilita s periferními zařízeními?
Řídicí jednotka podporuje řadu elektroměrů (MID, v souladu se zákonem o kalibraci) a další periferní zařízení, jako jsou moduly RFID/NFC a dohled rozdílového DC proudu. Díky modulární architektuře systému lze snadno integrovat a vyměňovat různé komponenty.

Jaké jsou k dispozici možnosti škálování?
Pomocí CHARX control modular lze inteligentně ovládat a spravovat až 48 nabíjecích míst. Architektura systému je navržena tak, aby jej bylo možné flexibilně rozšířit z jedné domácí nabíječky na velký nabíjecí park.

Jak budou (i v budoucnu) dodržovány mezinárodní normy?
Řídicí jednotka splňuje současné normy, jako jsou IEC 61851, ISO 15118 a směrnice o rádiových zařízeních (RED). Je také připravena pro nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) a zákon o kybernetické odolnosti (CRA). Pravidelné a podepsané aktualizace softwaru zajišťují rychlou implementaci nových regulačních a technických požadavků.

Existují funkce pro chytré služby a aplikace internetu věcí?
Ano, otevřená platforma Linux umožňuje vývoj a integraci přizpůsobených aplikací IoT, chytrých služeb a propojení odvětví. To znamená, že nabíjecí infrastruktura může být přizpůsobena budoucnosti.

Jak je zaručena bezpečnost při aktualizacích a provozu?
Aktualizace jsou zabezpečeny pomocí podpisů RSA-PSS a hashe SHA-512. Řídicí jednotka má kontrolu přístupu na základě rolí, povinnou změnu hesla při prvním přihlášení a ochranné mechanismy proti útokům hrubou silou.

Jak funguje správa nabíjecího místa?
Webový zobrazovací panel umožňuje pohodlnou konfiguraci, monitorování a údržbu všech nabíjecích míst - lokálně nebo vzdáleně. Stavové displeje a diagnostika chyb jsou k dispozici po celou dobu.

Jak je zajištěna interoperabilita?
Díky podpoře otevřených standardů a protokolů (OCPP, Modbus, MQTT, REST) je řídicí jednotka kompatibilní s velkým počtem (na výrobci nezávislých) backendových systémů, elektroměrů a periferních zařízení.

Jaké speciální funkce nabízí CHARX control modular?
V porovnání s jinými řešeními vyniká kombinace otevřené platformy Linux, modulárního hardwaru, komplexní podpory protokolů, pravidelných bezpečnostních aktualizací a jednoduché škálovatelnosti a činí z CHARX control modular mimořádně flexibilní a perspektivní řešení pro všechny aplikace nabíjení střídavým proudem.

Jak bezpečně integrovat nabíjecí místo do systémů IT a správy energie?
Náš řídicí jednotka nabíjení střídavým proudem podporuje řadu rozhraní a protokolů, například OCPP, MQTT, Modbus/TCP a REST. To umožňuje bezproblémovou integraci do backendových systémů a systémů inteligentních domácností nebo systémů správy budov - včetně zabezpečené komunikace a volitelného připojení VPN.

Jak je nabíjecí infrastruktura chráněna před kybernetickými útoky?
Řídicí jednotka je vyvinuta podle zásady Design-in: ve výchozím nastavení jsou aktivní pouze nezbytná rozhraní, hesla musí být volena bezpečně a všechna spojení mohou být šifrována (např. prostřednictvím TLS nebo VPN). Samozřejmostí jsou aktualizace zabezpečení a protokolování událostí důležitých z hlediska zabezpečení.

Mohu nabíjecí místa bezpečně sledovat a udržovat na dálku?
Ano, díky integrovanému šifrovanému řešení OpenVPN je možný bezpečný dálkový přístup. Ta se aktivuje pouze v případě potřeby (na vyžádání) a chrání vaši nabíjecí infrastrukturu před neoprávněným přístupem. To umožňuje bezpečně a efektivně provádět údržbu, diagnostiku a aktualizace na dálku.

Jak funguje řízení zatížení a jak je flexibilní?
Systém inteligentně a přesně rozděluje dostupnou připojenou zátěž ve fázích až na 48 nabíjecích míst. Rozpoznává nová vozidla, zohledňuje dynamické spotřebiče (např. Fotovoltaické systémy nebo jiné zátěže) a automaticky přesouvá nevyužité kapacity. To znamená, že každý proces nabíjení je optimálně řízen a místo připojení k síti je spolehlivě chráněno.

Jak udržet nabíjecí místa technicky a legislativně aktuální?
Pravidelné aktualizace softwaru zajišťují rychlou implementaci nových funkcí, bezpečnostních norem a právních požadavků (např. ISO 15118, AFIR, zákon o kalibraci) - bez ztráty certifikace.

Jaké jsou možnosti přizpůsobení?
Řídicí jednotka nabízí flexibilní funkční modul (např. Akce událostí), které umožňují přizpůsobení provozní logiky a Design-in.