CHARX SEC-3050
-
Řídicí jednotka nabíjení AC
1139018
CHARX control modular, Řídicí jednotka nabíjení AC, s Embedded Linux System, IEC 61851-1, ISO/IEC 15118, provozní režim: Stand-Alone, Klient, Server, rozhraní: Ethernet (2x), Systémová sběrnice CHARX control modular, MICRO-USB Typ C, komunikační protokol: OCPP 1.6J, Modbus/TCP, MQTT, Připojitelné periferní přístroje: Elektroměr, RFID, Rozpoznání chybového proudu DC, Montáž na nosnou lištu
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Řídicí jednotka nabíjení AC |
| Produktová řada | CHARX control modular |
| Vybavení | s Embedded Linux System |
| Nabíjecí režim | Mode 3, Case B + C |
| Provozní režim | Stand-Alone |
| Klient | |
| Server | |
| Modem pro komunikaci k dispozici | ne |
| Připojitelné periferní přístroje | Elektroměr |
| RFID | |
| Rozpoznání chybového proudu DC |
| Procesor | Arm® Cortex®-A7, 528 MHz i.MX6 UL |
| Pracovní paměť | 512 MB (RAM) |
| Datová paměť | 8 GB (eMMC) |
| Operační systém | Linux |
| Management | Webovská správa |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 12 V DC ±5 % |
| Rozmezí napájecího napětí | 11,4 V DC ... 12,6 V DC |
| Příkon | max. 2 A (Samostatný provoz) |
| < 200 mA (Chod naprázdno bez externích zátěží) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 (dle IEC 60664-1) |
| Kategorie přepětí | III |
| Digitální | |
| Počet digitálních vstupů | 4 |
| Popis vstupu | Digitální vstup |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V |
| Rozsah vstupního napětí U1 | 0 V ... 3 V (Vypnuto) |
| Rozsah vstupního napětí U2 | 9 V ... 15 V (Zapnuto) |
| Digitální | |
| Název výstupu | Digitální výstup |
| Počet výstupů | 4 |
| Maximální výstupní napětí | ≤ 12 V (Provoz Low-Side) |
| Maximální výstupní proud | max. 600 mA |
| Technologie Push-in | |
| Průřez vodiče tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Rozsah průřezů kabelů | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (s koncovkami vodiče) |
| Délka odizolování dílčí žíly | 8 mm |
| 10 mm (pro ovládání stykače) | |
| Rozhraní | Ethernet (2x) |
| Systémová sběrnice CHARX control modular | |
| USB-C | |
| Ethernetové rozhraní | |
| Rozhraní | Ethernet |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Počet rozhraní | 2 |
| Počet podporovaných účastníků | 2 |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100 MBit/s |
| Délka přenosu | 100 m |
| Provozní režim | WAN/LAN |
| LAN/LAN | |
| Podporované protokoly | OCPP 1.6J |
| Modbus/TCP | |
| MQTT | |
| HTTP | |
| HTTPS | |
| Rozhraní konfigurace a diagnostiky | |
| Rozhraní | Konfigurace a diagnostika |
| Typ připojení | USB typu C |
| Počet rozhraní | 1 |
| Podporované protokoly | RNDIS |
| Rozhraní elektroměru | |
| Rozhraní | Elektroměr |
| Systém sběrnice | RS-485 |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatické nastavení podle zvoleného elektroměru) |
| Rozhraní čtečky RFID | |
| Rozhraní | Čtečka RFID |
| Systém sběrnice | RS-485 |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 9,6 kBit/s ... 115,2 kBit/s (Automatické nastavení podle zvolené čtečky RFID) |
| Rozhraní CHARX control modular systémové sběrnice | |
| Rozhraní | Systémová sběrnice CHARX control modular |
| Typ připojení | Konektor sběrnice na nosnou lištu |
| Počet rozhraní | 1 |
| Rozhraní vozidla | |
| Rozhraní | Rozhraní vozidla |
| Komunikační protokol | IEC 61851-1 |
| ISO 15118 | |
| GB/T 18487 | |
| Přiblížení | IEC 61851-1 |
| GB/T 18487 | |
| Řídicí napětí | ± 12 V (Zajišťovací aktuátor) |
| Uvolnění blokování při výpadku sítě | Integrovaná funkce uvolnění aktuátoru blokování k odpojení nabíjecího konektoru infrastruktury a nabíjecí zásuvky infrastruktury |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Rozhraní detekce chybového proudu | |
| Rozhraní | Rozpoznání chybového proudu |
| napětí napájení senzorů | 12 V DC |
| Úroveň signálu | 12 V (Různé body připojení) |
| 0 V (Různé body připojení) | |
| 12 V | |
| Rozhraní sledování teploty | |
| Rozhraní | Sledování teploty |
| Typ senzoru | Pt 1000 |
| Řetěz PTC | |
| Spouštěcí charakteristika | konfigurovatelné |
| Rozhraní ovládání stykačů | |
| Rozhraní | Ovládání stykače |
| Popis rozhraní | Spínací kontakt bez napětí země |
| Spínací napětí | max. 250 V AC (Nezbytné u komunikace podle ISO 15118) |
| max. 30 V DC | |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Vypínací výkon | max. 1500 VA |
| Řídicí jednotka nabíjení | |
| Šířka | 37,6 mm |
| Výška | 121 mm |
| Hloubka | 85 mm |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Přípustná vlhkost vzduchu (skladování/přeprava) | 5 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| Tlak vzduchu (provoz) | 70 kPa ... 106 kPa (až do 3000 m n.m.) |
| Tlak vzduchu (skladování/přeprava) | 58 kPa ... 106 kPa (až do 4500 m n.m.) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 61851-1 |
| ISO/IEC 15118 | |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1139018 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | XWB |
| Kód výrobku | XWBRDA |
| GTIN | 4063151082833 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 248 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 186 g |
| Číslo celní sazby | 85371091 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 3d48fd58-8de9-4b55-af4e-aae4ec700ec7 |
Kompatibilní produkty
-
-
EV-RCM-6DC-WAT-X10 - Dohled nad diferenčním proudem 1309695
-
EV-RFID-ELT-PCB - Přístroj RFID 1309772
-
EV-RFID-ELT-PCB-X10 - Přístroj RFID 1309752
-
EV-RFID-ELT-IP65 - Přístroj RFID 1309687
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL - Kabelová sada 1360462
-
ISKRA WM3M4C ENERGYMETER - Měřicí přístroj 1429603
-
CHARX 4,3 LCD DISPLAY - Displej 1426836
-
EV-T2M3SO12-3P-P-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury 1164422
-
EV-T2M3SO12-4P-P-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury 1164423
-
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury 1268358
-
EV-T2M3SO12-4P-BL-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury 1268355
-
EV-T2M3SO12-3P-B-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury 1164420
-
EV-T2M3SO12-4P-B-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury 1164417
-
CHARX RFID/NFC-PCB - Přístroj RFID/NFC 1391227
-
CHARX RFID/NFC-PCB-X10 - Přístroj RFID/NFC 1399372
-
CHARX SEC JST-RCM-CBL 100 - Kabelová sada 1486193
-
STEP3-PS/1AC/12DC/1.3/PT - Zdroj napájení 1170952
-
STEP3-PS/1AC/12DC/2.5/PT - Zdroj napájení 1170953
-
STEP3-PS/1AC/12DC/5/PT - Zdroj napájení 1170955
-
UNO2-PS/1AC/12DC/30W/PT - Zdroj napájení 1399935
Vaše výhody
Právní jistota a maximální ochrana před kybernetickými riziky
Konektivita připravená na budoucnost pro fakturaci, řízení zatížení a inteligentní rozvodnou síť
Nákladově efektivní škálovatelnost bez složitých úprav
Dlouhodobá kompatibilita a ochrana investic díky možnosti aktualizace
Maximální flexibilita pro prezentaci značky a zákaznickou zkušenost
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno