ISKRA WM3M4C ENERGYMETER
-
Měřicí přístroj
1429603
CHARX control modular, třífázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 400 V / 40 A, s rozhraním RS-485, certifikace dle směrnice MID
Detaily výrobku
Typ produktu | Elektroměr |
Produktová řada | CHARX control modular |
Izolační vlastnosti | |
Třída ochrany | II (EN 50470-1) |
Stupeň znečištění | 2 |
Elektrická pevnost | 6 kV |
4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
Napájení | |
Rozmezí napájecího napětí | Napájení z měřicího obvodu |
Rozsah vstupního napětí | 230 V AC ... 400 V AC -20 % ... +15 % |
Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
Minimální proud Imin | 0,25 A |
Mezní proud Imax | 40 A |
Přechodový proud Itr | 0,5 A |
Referenční proud Iref | 5 A |
Činná energie (EN 50470-3) | Třída B |
Činná energie (IEC 62053-21) | Třída 1 |
Jalová energie (IEC 62053-23) | Třída 2 |
Impulzní LED | |
Impulzní LED | 1000 imp/kWh |
Měřicí přípojka | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 10 mm |
Průřez vodiče tuhý | 1,5 mm² ... 25 mm² |
Průřez vodiče ohebný | 1,5 mm² ... 16 mm² |
RS-485 | |
Typ připojení | Šroubové připojení |
Délka odizolování | 8 mm |
Průřez vodiče tuhý | 1 mm² ... 2,5 mm² |
Komunikace: | |
Komunikační protokol | Modbus/RTU |
Komunikační standard | RS-485 |
Rozmezí přenosové rychlosti | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Adresa slave | 33 |
Datové bity | 8 |
Parita | žádné |
Stop bit | 1 |
Název | Komunikační rozhraní |
Protokol | Modbus |
Komunikační standard | RS-485 |
Rozmezí přenosové rychlosti | 1200 Bit/s ... 115200 Bit/s |
Šířka | 53,6 mm |
Výška | 84 mm |
Hloubka | 69,4 mm |
Okolní podmínky | |
Druh ochrany | IP50 |
optimální teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 80 °C |
Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -30 °C ... 80 °C |
Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 99 % (bez kondenzace) |
CE | |
Certifikát | CE shoda |
MID | |
Označení | V souladu s MID |
Normy/předpisy | EN 50470-1 |
EN 50470-3 |
Objednací číslo | 1429603 |
Ks/bal. | 1 Kus |
Minimální objednané množství | 1 Kus |
Prodejní kód | XWB |
Kód výrobku | XWBBFK |
GTIN | 4063151796259 |
Hmotnost/kus (včetně obalu) | 254,6 g |
Hmotnost/kus (bez obalu) | 228 g |
Číslo celní sazby | 90283019 |
Země původu | SI |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
EU REACH SVHC | |
Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno