Nabíjecí zásuvka infrastruktury s ochranným krytem k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury typ 2. K instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET
-
Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1268358
CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Basic, Sada, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 3pólová, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, s hranatým ochranným krytem, s LED (společná katodová přípojka), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2
Detaily výrobku
| Produktová řada | CHARX connect modular Gen 2 |
| aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) |
| kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury | |
| Provedení | hranaté |
| hranaté | |
| kulatý | |
| Vybavení | s hranatým ochranným krytem |
| s LED (společná katodová přípojka) | |
| Kompatibilita | V této sadě obsažená varianta ochranného krytu Basic s hranatým tvarem není kompatibilní s uzávěrem. Vyberte k tomu sadu obsahující variantu ochranného krytu Premium a/nebo s kulatým tvarem. |
| Standard nabíjení | Typ 2 |
| Nabíjecí režim | Mode 3, Case B |
| Nanesené logo | Logo PHOENIX CONTACT |
| Zákaznické varianty | Na vyžádání |
| Funkce LED | |
| aplikace | k indikaci stavu nabití |
| Poloha | v rámu ochranného krytu |
| Provedení přípojky | společná katoda |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (3fázové)) | |
| Druh nabíjecího proudu | AC 3fázový |
| Nabíjecí proud | max. 32 A AC (3fázový) |
| Nabíjecí výkon | max. 26,6 kW (3fázový) |
| Třída nabíjecího výkonu | max. 22 kW (32 A, 3fázový) |
| Jmenovité napětí | 480 V |
| Zapojení pólů (Leistungskontakte) | |
| Informace k typu připojení | Připojení přes Faston, oddělitelné a znovu připojitelné |
| Počet | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Jmenovité napětí | 480 V AC |
| Jmenovitý proud | max. 32 A (Nabíjecí zásuvka infrastruktury je určena pro jednofázové i třífázové nabíjení s nabíjecím proudem až 32 A.) |
| Zapojení pólů (Signalkontakte) | |
| Informace k typu připojení | Připojení přes Faston, oddělitelné a znovu připojitelné |
| Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace |
| Počet | 2 (CP, PP) |
| Jmenovité napětí | 30 V AC |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Zajišťovací aktuátor | |
| Blokovací akční člen | 12 V, 3pólový |
| Umístění uprostřed nahoře | |
| Možný rozsah napájení na motoru | 9 V ... 15,5 V |
| Provozní proud | < 1,8 A |
| Typický proud motoru při zajištění | 250 mA Střední provozní proud |
| Zpětný proud motoru | max. 2,4 A (Blokovací proud) |
| Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 4 s |
| Doporučená doba ovládání | 200 ms ... 10 s (ton, typicky) |
| Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 8x (ton, typicky) |
| Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů |
| Rozpoznání zablokování | k dispozici |
| Nastavení blokace | LOCK (Vodorovně otočená páčka) |
| UNLOCK (Svisle otočená páčka) | |
| Mechanické nouzové odblokování | k dispozici |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Konstrukce kabelu | 3 x 0,5 mm² |
| Rozměry otvoru | |
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 60 mm |
| Nabíjecí zásuvka infrastruktury | |
| Šířka | 75 mm |
| Výška | 91,71 mm |
| Hloubka | 87,95 mm (se vzadu nasazeným ochranným víkem k odlehčení od tahu a ochraně proti dotyku, součást dodávky a již namontováno) |
| 73,35 mm (bez vzadu nasazeného ochranného víka k odlehčení od tahu a ochraně proti dotyku, nářadí k sejmutí viz příslušenství) | |
| Ochranné víko | |
| Šířka | 84,9 mm |
| Výška | 93,7 mm |
| Hloubka | 30,5 mm |
| Ochranné víko | |
| Šířka | 64 mm |
| Výška | 57 mm |
| Hloubka | 24 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Max. tloušťka stěny | max. 50,00 mm (Montáž zezadu stěny, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury) |
| max. 29,00 mm (Montáž na stěnu zezadu, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury při použití ochranného krytu 1164297) | |
| Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
| Barva (Ochranné víko) | černá (9005) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Materiálem (Ochranné víko) | Plast |
| Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
| Druh vedení | bez jednotlivých žil |
| Jednotlivé žíly AC a komunikace jsou k dispozici samostatně, viz příslušenství | |
| Jednotlivé žíly – blokovací aktuátor | |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Konstrukce vedení | 3 x 0,5 mm² |
| Dílčí žíla, materiál | PVC |
| Vnější průměr vedení | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
| Typ pohybu krytu | Samouzavírací |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 10000 |
| Zástrčná síla | < 100 N |
| Tažná síla | < 100 N |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Nabíjecí zásuvka infrastruktury) | IP44 (zapojeno) |
| Druh ochrany (Ochranné víko) | IP54 |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 50 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 62196-2 |
| Způsob montáže Nabíjecí zásuvka infrastruktury | Montáž na zadní stěnu (Je možný čelní sklon 0 °až 90 °) |
| Způsob montáže Ochranné víko | Montáž na zadní stěnu |
| Průměr upevňovacího otvoru | 7,00 mm (ø) |
| Upevňovací šrouby | Závit M5 |
| Šrouby, které jsou součástí dodávky | žádné |
| Objednací číslo | 1268358 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | XWB |
| Kód výrobku | XWBFLD |
| GTIN | 4063151419653 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 609 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 538 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 55ebff04-d936-4c02-94c5-8ce80894f62d |
Kompatibilní produkty
-
EV-LABEL-C-SO - Nálepka 1315521
-
EV-T2SOC-B - Ochranné víko 1164293
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,3M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164343
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,3M2,5E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164355
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,3M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164362
-
EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164344
-
EV-T2M3SOW-3AC20A-0,7M2,5E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164361
-
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1164365
-
EV-T2M3SL12-CONNECTOR - Konektor 1132718
-
EV-T2M3SO-CAP - Ochranné víko 1202424
-
EV-T2M3SO-CAP-REMOVER - Nástroj k demontáži 1286836
-
CHARX SEC-1000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1138965
-
EM-CP-PP-ETH - Řídicí jednotka nabíjení AC 2902802
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1 - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180149
-
VAL-EV-T1/T2 264/12.5/3+1-R - Svodič proudu blesku/svodič přepětí typ 1/2 1180150
-
VAL-EV-T2 280/3+1 - Svodič přepětí typu 2 1180144
-
VAL-EV-T2 280/3+1-R - Svodič přepětí typu 2 1180145
Vaše výhody
Intuitivní a rychlé zjištění stavu nabití na barevném LED displeji
Zabezpečené proti přehřívání pomocí přesného měření teploty
Flexibilní montáž a snadná údržba díky výměnným vodičům
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Voděodolné a odolné vůči nečistotám pomocí plně zatavených kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno