EV-T2M3SOW-1AC32A-0,7M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1164344

CHARX connect modular Gen 2, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 250 V AC, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 0,7 m, Montáž zasunutím, se zásuvkou Faston na jedné straně, výhradně pro připojení k nabíjecím zásuvkám infrastruktury 2. generace od společnosti Phoenix Contact, IEC 62196-2

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zabezpečené proti přehřívání pomocí přesného měření teploty
Flexibilní montáž a snadná údržba díky výměnným vodičům
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Voděodolné a odolné vůči nečistotám pomocí plně zatavených kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor