produktová řada COMBICON Connectors XS
průřez 0,5 mm2
typ připojení Pružinové připojení push in
způsob balení zabaleno v krabici
Konektor desek plošných spojů, jmenovitý průřez: 0,5 mm2, barva: černá, jmenovitý proud: 6 A, jmenovité napětí (III/2): 160 V, povrch kontaktů: Au, typ kontaktu: Zásuvka, počet potenciálů: 4, počet řad: 2, počet pólů: 2, počet přípojek: 4, řada výrobků: DFMC 0,5/..-ST, rozteč: 2,54 mm, typ připojení: Pružinové připojení push in, směr připojení vodič/deska: 0 °, systém zásuvných hlavic: COMBICON DFMC 0,5, zajištění: bez, způsob upevnění: bez, způsob balení: zabaleno v krabici