CRIMPFOX 6
-
Lisovací kleště
1212034
Lisovací kleště, pro koncovky vodiče bez izolačního límce dle DIN 46228, část 1 a koncovky vodiče s izolačním límcem dle DIN 46228, část 4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, boční přívod, lichoběžníkové lisování
Detaily výrobku
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
I u velkých průřezů vodiče je docíleno optimálního tvarování pro všechny kabelové dutinky s minimální vynaloženou silou.
Odjistitelná zábrana
Rozsáhlý program lisovacích kleští
Současně vysoká kvalita tvarování
Označená stanoviště zápustky pro přesné zpracování příslušných průřezů