CHARX connect modular – střídavé nabíjecí zásuvky pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Střídavé nabíjecí zásuvky pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Třetí generace nabíjecích zásuvek typu 2 CHARX connect modular je díky své zmenšené instalační hloubce ideální pro kompaktní střídavé nabíjecí stanice a domácí nabíječky. Nabíjecí zásuvky lze nyní kromě klasické kabeláže instalovat přímo na desku plošných spojů. Dvojnásobně oceněný modulární stavebnicový systém vám nyní nabízí ještě větší flexibilitu díky třem polohám pohonu.

Go to Product Detail Page for item 1164365
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
EV-T2M3SOW-3AC32A-0,7M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1164365

CHARX connect modular, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Gen 2, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 0,7 m, Montáž zasunutím, se zásuvkou Faston na jedné straně, výhradně pro připojení k nabíjecím zásuvkám infrastruktury 2. generace od společnosti Phoenix Contact, IEC 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737283
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1737283

CHARX connect modular, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 0,3 m, Montáž zasunutím, s kolíkovými kontakty na jedné straně, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury typu 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE), IEC 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737286
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1737286

CHARX connect modular, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 0,3 m, Montáž zasunutím, s kolíkovými kontakty na jedné straně, se snímači teploty, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury typu 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE), IEC 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737447
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1737447

CHARX connect modular, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Gen 3, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 1,5 m, Montáž zasunutím, s kolíkovými kontakty na jedné straně, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury typu 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE), IEC 62196-2

NEW
Go to Product Detail Page for item 1737276
CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
CHARX T2M3SOW-3AC20-0,7M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1737276

CHARX connect modular, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 20 A , 480 V AC, Gen 3, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 0,7 m, Montáž zasunutím, s kolíkovými kontakty na jedné straně, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury typu 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE), IEC 62196-2

Vaše výhody

  • Modulární systém se třemi polohami akčního členu, LED displejem a uzávěrem
  • Malá konstrukční hloubka je ideální pro kompaktní domácí nabíječky a nabíjecí stanice
  • Flexibilní montáž na desku plošných spojů nebo pomocí zásuvných připojovacích kabelů
  • Robustní a odolné díky vyztužení skleněnými vlákny a speciálnímu povlaku kontaktů
  • Vodotěsnost a odolnost vůči nečistotám a příčným silám díky plně zalisovaným kontaktům
  • Vývoj a výroba podle automobilové normy IATF 16949

Stručný úvod: Naše střídavé nabíjecí zásuvky ve videu

Střídavé nabíjecí zásuvky CHARX connect modular

Nabíjecí zásuvka, která se přizpůsobí Rozhodněte sami o designu, výkonu a rozsahu funkcí

S našimi nabíjecími zásuvkami CHARX connect modular typu 2 nabízíme inteligentní stavebnicový systém, který umožňuje libovolně kombinovat všechny součásti. O designu, způsobu montáže, nabíjecím výkonu a rozsahu funkcí nabíjecí zásuvky rozhodujete sami tak, aby dokonale odpovídaly vaší nabíjecí stanici nebo domácí nabíječce. Robustní pouzdra všech součástí systému vyztužená skleněnými vlákny prodlužují jejich životnost, chrání je před povětrnostními vlivy a znesnadňují vandalismus.

Modulární systém nabízí následující možnosti:

  • Poloha akčního členu na 12, 8 nebo 4 hodinách
  • Montáž desky plošných spojů nebo kabelové připojení
  • Nabíjecí proud 20 A nebo 32 A, 1fázový nebo 3fázový
  • Volitelné funkce:
    • Teplotní senzorika PTC
    • Ochranné víko v kulatém nebo čtvercovém designu
    • Ukazatel stavu s libovolně ovladatelnými LED diodami RGB
    • Logo zákazníka nebo označení „C“ podle DIN EN 17186 místo loga Phoenix Contact
    • Uzávěr pro ochranu proti dotyku podle IPXXD

Stavebnicový systém CHARX connect modular Individuální sestavení v pouhých čtyřech krocích

Krok 1 ze 4: Výběr polohy akčního členu nabíjecí zásuvky typu 2
Krok 2 ze 4: Zvolte typ připojení, nabíjecí výkon a volitelnou teplotní senzoriku pro nabíjecí zásuvku typu 2
Krok 3 ze 4: Vyberte volitelné ochranné víko IP55 a volitelný LED ukazatel stavu nabíjecí zásuvky typu 2
Krok 4 ze 4: Výběr volitelného uzávěru pro nabíjecí zásuvku typu 2
Krok 1 ze 4: Výběr polohy akčního členu nabíjecí zásuvky typu 2

Poloha akčního členu na 12, 8 nebo 4 hodinách
Nabíjecí zásuvka je vybavena 4pólovým blokovacím akčním členem s napájením 12 V. Vyberte si jednu ze tří poloh tohoto akčního členu, aby nabíjecí zásuvka dokonale zapadla do dostupného instalačního prostoru vaší nabíjecí stanice.

Kompaktní, prostorově úsporné provedení
Třetí generace našich nabíjecích zásuvek s konstrukční hloubkou pouhých 54 mm (bez odlehčení od tahu a akčního členu) nabízí ve srovnání se svými předchůdci úsporu místa až 38 %. Díky tomu je ideální pro obzvláště kompaktní nabíjecí stanice s omezeným prostorem pro instalaci.

Speciálně potažené, plně zalisované kontakty
Postříbřené kontakty jsou dnes na trhu elektromobility standardem. My však jdeme ještě o krok dál a potahujeme napájecí a signální kontakty našich výrobků zvláštním a nákladným procesem. Výsledkem je vynikající ochrana proti korozi, mimořádně dlouhá životnost a účinný přenos výkonu. Kontakty jsou také kompletně zalisované. Díky tomu jsou vodotěsné, odolné proti nečistotám a mimořádně odolné proti bočním silám.

Krok 2 ze 4: Zvolte typ připojení, nabíjecí výkon a volitelnou teplotní senzoriku pro nabíjecí zásuvku typu 2

Přímá montáž na desku plošných spojů
Pokud chcete namontovat nabíjecí zásuvku přímo na desku plošných spojů, můžete použít samostatně dostupné kolíkové kontakty, které jsou určeny pro 1fázové a 3fázové nabíjení s proudem až 32 A. Kontakty se na desku plošných spojů osazují metodou pájení vlnou, aby následně bylo možné nabíjecí zásuvku nasadit a v případě údržby zase snadno sejmout.

Klasické připojení pomocí kabelového svazku
Pokud se rozhodnete pro klasické kabelové připojení nabíjecí zásuvky v nabíjecí stanici, nabízíme zásuvné kabelové svazky, které se tudíž vyznačují snadnou údržbou. Výběrem samostatně dostupného kabelového svazku si sami určíte maximální nabíjecí výkon nabíjecí zásuvky:

  • 1fázový nebo 3fázový
  • 20 A nebo 32 A
  • 0,3 m, 0,7 m nebo 1,5 m

Volitelné sledování teploty
Pro zvýšení bezpečnosti nabízíme jako i kabelový svazek nejvyšší výkonové třídy (3fázový, 32 A) s integrovanou senzorikou PTC. Ta umožňuje měřit a analyzovat teplotu na výkonových kontaktech, aby bylo možné v případě přehřátí přerušit nabíjení a ochránit osoby i nabíjecí stanici.

Krok 3 ze 4: Vyberte volitelné ochranné víko IP55 a volitelný LED ukazatel stavu nabíjecí zásuvky typu 2

Zvýšená ochrana IP a jednoduché ovládání
Pomocí volitelného ochranného víka můžete zvýšit stupeň krytí nabíjecí zásuvky na IP55 a zároveň do ní integrovat LED ukazatel stavu. Ovládání jednou rukou umožňuje snadno otevřít víko pomocí nabíjecího konektoru bez nutnosti použít druhou ruku.

Kulatý nebo hranatý design
Vyberte si, zda se k designu vaší domácí nabíječky nebo nabíjecí stanice bude lépe hodit ochranné víko kruhového nebo čtvercového tvaru.

Volitelný LED displej
Volitelně je k dispozici ochranné víko s integrovaným LED ukazatelem stavu. Díky němu lze na první pohled zjistit stav nabíjecího místa. Světlo emitující diody RGB, které lze libovolně ovládat pomocí pulsně šířkové modulace, mohou svítit, blikat a pulzovat ve všech barvách RGB, aby odpovídaly vaší značce. Precizní technologie optických vláken přitom zajišťuje homogenní světelný obrazec s optimálním rozptylem. Napájení přes montážní šrouby zjednodušuje instalaci a údržbu.

Možnosti loga
Ochranná víka jsou dostupná

  • s embosovaným logem Phoenix Contact
  • s embosovaným logem zákazníka (na dotaz)
  • s polem pro nálepku s logem zákazníka
  • s označením „C“ podle DIN EN 17186
  • bez loga, nálepky nebo označení

Krok 4 ze 4: Výběr volitelného uzávěru pro nabíjecí zásuvku typu 2

Spolehlivá ochrana proti dotyku
S volitelným uzávěrem můžete dosáhnout stupně krytí IPXXD, který zajistí bezpečnou ochranu proti dotyku výkonových i signálních kontaktů, což je standardní požadavek norem v některých evropských zemích. Uzávěr tak zvyšuje elektrickou bezpečnost a zároveň chrání nabíjecí stanici před vandalismem.

Intuitivní obsluha
Obsluhuje se intuitivně pouhým zasunutím nabíjecí zástrčky a otevřením ochranného uzávěru. Nabíjecí zástrčkou není třeba otáčet ani na ni tlačit.

Kompatibilita
Náš uzávěr je kompatibilní se všemi nabíjecími zásuvkami typu 2 a ochrannými víky od společnosti Phoenix Contact.

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​ 3D

Prohlédněte si do nejmenšího detailu modulární stavebnicový systém sestávající z připojovacích kabelů, nabíjecí zásuvky typu 2, uzávěru a ochranného víka s LED displejem. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete systém prohlédnout ze všech stran.

Pohodlné, bezpečné a dvakrát oceněné Přesvědčte se o dalších výhodách našich střídavých nabíjecích zásuvek

Osoba připojuje střídavou nabíjecí zástrčku k nabíjecí stanici
Teplotní senzorika PTC integrovaná v kabelovém svazku střídavých nabíječek CHARX connect modular
Udělení cen German Design Award 2023 a iF Design Award 2023 za střídavé nabíjecí zásuvky CHARX connect modular
Osoba připojuje střídavou nabíjecí zástrčku k nabíjecí stanici

Ať již telefonujete, nebo máte v ruce nákupní tašku: v každodenních situacích, kdy se elektromobil nabíjí, mají řidiči často volnou pouze jednu ruku, aby mohli připojit nabíjecí kabel nabíjecí stanice.

Proto jsme naše střídavé nabíjecí zásuvky důsledně koncipovali tak, aby je bylo možno ovládat pouze jednou rukou: ochranný kryt i uzávěr lze bez námahy otevírat pomocí nabíjecí zástrčky, aniž by k tomu byla potřebná druhá ruka. Malá funkce s velkým účinkem, kterou oceňuje mnoho našich zákazníků.

Teplotní senzorika PTC integrovaná v kabelovém svazku střídavých nabíječek CHARX connect modular

Díky volitelné teplotní senzorice integrované v kabelovém svazku je nabíjecí zásuvka chráněna před přehřátím, které mohou způsobovat například cizí předměty nebo nečistoty. To chrání uživatele před nebezpečnými situacemi a nabíjecí stanici před nákladným poškozením.

Senzorika sestává z řetězce PTC odporů, které jsou umístěny na každém výkonovém kontaktu. Prostřednictvím zaznamenávání hodnot odporu může řídicí jednotka nabíjení iniciovat okamžité vypnutí při překročení mezní teploty.

Udělení cen German Design Award 2023 a iF Design Award 2023 za střídavé nabíjecí zásuvky CHARX connect modular

Za svůj modulární a přitažlivý design získaly zásuvky CHARX connect modular hned dvě prestižní ocenění:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Při hodnocení poroty sehrál rozhodující úlohu náš promyšlený stavebnicový princip, který umožňuje libovolně kombinovat a přizpůsobovat všechny komponenty zákaznickým aplikacím.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.