CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1737286

CHARX connect modular Gen 3, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 0,3 m, Montáž zasunutím, s kolíkovými kontakty na jedné straně, se snímači teploty, kompatibilní s nabíjecími zásuvkami infrastruktury typu 2 na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE), IEC 62196-2

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Ochrana před přehřátím díky teplotní senzorice
Flexibilní montáž a snadná údržba díky výměnným vodičům
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001