CHARX T2M3SO12-4P - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1737449

CHARX connect modular Gen 3, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), IEC 62196-2

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Systém s možností vlastního sestavení – nyní také s flexibilním umístěním akčního členu
Jednoduchá montáž – nyní také přímo na desku plošných spojů nebo klasicky pomocí zásuvných připojovacích kabelů
Odolný vůči bočním silám, vodotěsný a prachotěsný díky obstřikem zapouzdřeným kontaktům
Kompatibilní se všemi ochrannými víky a uzávěry řady CHARX contact modular
Voděodolné a odolné vůči nečistotám pomocí plně zatavených kontaktů
Až 38 % úspora místa v porovnání s předchozí generací
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001