Nabíjecí zásuvka infrastruktury pro nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), kompatibilní s nabíjecími konektory typu 2, k instalaci na nabíjecích stanicích pro elektromobilitu (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-8
-
Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1822664
CHARX connect modular Gen 3, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 4 póly, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), IEC 62196-2
Detaily výrobku
| Produktová řada | CHARX connect modular Gen 3 |
| aplikace | k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC) |
| kompatibilní s nabíjecími konektory infrastruktury | |
| Provedení | hranaté |
| kulatý | |
| Standard nabíjení | Typ 2 |
| Nabíjecí režim | Mode 3, Case B |
| Zákaznické varianty | Na vyžádání |
| Nabíjecí výkon a proud (Nabíjení střídavým proudem (3fázové)) | |
| Druh nabíjecího proudu | AC 3fázový |
| Nabíjecí proud | max. 32 A AC (3fázový) |
| Nabíjecí výkon | max. 26,6 kW (3fázový) |
| Třída nabíjecího výkonu | max. 22 kW (32 A, 3fázový) |
| Jmenovité napětí | 480 V |
| Zapojení pólů (Výkonové kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Připojení přes kolíkový kontakt |
| Počet | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Jmenovité napětí | 480 V AC |
| Jmenovitý proud | max. 32 A (Nabíjecí zásuvka infrastruktury je určena pro jednofázové i třífázové nabíjení s nabíjecím proudem až 32 A.) |
| Zapojení pólů (Signální kontakty) | |
| Informace k typu připojení | Připojení přes kolíkový kontakt |
| Způsob přenosu signálu | pulsně šířková modulace |
| Počet | 2 (CP, PP) |
| Jmenovité napětí | 30 V AC |
| Jmenovitý proud | 2 A |
| Zajišťovací aktuátor | |
| Blokovací akční člen | 12 V, 4pólový |
| Umístění na levé straně | |
| Možný rozsah napájení na motoru | 9 V ... 16 V |
| Maximální napětí k detekci zajištění | 30 V |
| Typický proud motoru při zajištění | 0,2 A |
| Zpětný proud motoru | max. 1 A |
| Max. doba prodlevy se závěrným proudem | 1000 ms |
| Doporučená doba přizpůsobení | 600 ms |
| Doba přestávky po vjezdu a výjezdu | 3 s |
| Provozní životnost počtu zasunutí | > 10000 zatěžovacích cyklů |
| Mechanické nouzové odblokování | k dispozici |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Konstrukce kabelu | 4 x 0,5 mm² |
| Nabíjecí zásuvka infrastruktury | |
| Šířka | 102 mm |
| Výška | 98 mm |
| Hloubka | 81 mm |
| Rozměry otvoru | |
| Šířka | 60 mm |
| Výška | 60 mm |
| Výkres v měřítku |
|
| Max. tloušťka stěny | max. 50,00 mm (Montáž zezadu stěny, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury) |
| max. 28,00 mm (Montáž na stěnu zezadu, normativní maximální zadání pro nabíjecí konektor infrastruktury při použití ochranného víka 1405217) | |
| Barva (Pouzdro) | černá (9005) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Materiálem (Povrch kontaktů) | Stříbrný |
| Druh vedení | bez jednotlivých žil |
| Jednotlivé žíly AC a komunikace jsou k dispozici samostatně, viz příslušenství | |
| Jednotlivé žíly – blokovací aktuátor | |
| Délka vedení | 0,5 m |
| Konstrukce vedení | 4 x 0,5 mm² |
| Dílčí žíla, materiál | PVC |
| Dílčí žíla, barva | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Vnější průměr vedení | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Odpor vedení | ≤ 37,1 Ω/m |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | > 10000 |
| Zástrčná síla | < 100 N |
| Tažná síla | < 100 N |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany (Nabíjecí zásuvka infrastruktury) | IP54 (zapojeno) |
| Druh ochrany (Ochranné víko) | IP55 (viz příslušenství) |
| Teplota prostředí (provoz) | -30 °C ... 65 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 80 °C |
| Výška | 5000 m (nad hladinou moře) |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 62196-2 |
| Způsob montáže Nabíjecí zásuvka infrastruktury | Montáž na zadní stěnu (Je možný čelní sklon 0 °až 90 °) |
| Způsob montáže Ochranné víko | Montáž na zadní stěnu (samostatně dostupné) |
| Průměr upevňovacího otvoru | 7,00 mm (ø) |
| Upevňovací šrouby | Závit M5 |
| Šrouby, které jsou součástí dodávky | žádné |
| Objednací číslo | 1822664 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Kód výrobku | XWBFMA |
| GTIN | 4067923454989 |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 420 g |
| Země původu | Informace o zemi původu jsou poskytovány spolu se zásilkou. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
Kompatibilní produkty
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Kontakt 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Kontakt 1762209
-
EV-T2SOC-B - Ochranné víko 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Ochranné víko 1347421
-
EV-T2SOC-P - Ochranné víko 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Ochranné víko 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Nástroj k demontáži 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Nálepka 1315521
-
CHARX SEC-1000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Řídicí jednotka nabíjení AC 1138965
Vaše výhody
Systém s možností vlastního sestavení – nyní také s flexibilním umístěním akčního členu
Jednoduchá montáž – nyní také přímo na desku plošných spojů nebo klasicky pomocí zásuvných připojovacích kabelů
Odolný vůči bočním silám, vodotěsný a prachotěsný díky obstřikem zapouzdřeným kontaktům
Kompatibilní se všemi ochrannými víky a uzávěry řady CHARX contact modular
Voděodolné a odolné vůči nečistotám pomocí plně zatavených kontaktů
Až 38 % úspora místa v porovnání s předchozí generací
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno