Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

CHARX connect – nabíjecí zásuvky k nabíjecím stanicím a domácím nabíječkám

AC nabíjecí zásuvky pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Modulární nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2 se instalují do AC nabíjecích stanic a domácích nabíječek a umožňují nabíjení elektromobilů střídavým proudem prostřednictvím mobilních střídavých nabíjecích kabelů s nabíjecím výkonem až 22 kW. Díky našemu modulárnímu stavebnicovému systému lze design a rozsah funkcí individuálně přizpůsobit vašim potřebám.

Go to Product Detail Page for item 1322610
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
EV-T2M3SOW-1AC32A-1,5M6,0E - Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
1322610

CHARX connect modular, Typ 2, Kabelová sada pro nabíjecí zásuvku infrastruktury, 32 A , 250 V AC, Příslušenství, Jednotlivé žíly, délka: 1,5 m, Montáž zasunutím, se zásuvkou Faston na jedné straně, výhradně pro připojení k nabíjecím zásuvkám infrastruktury 2. generace od společnosti Phoenix Contact, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1549875
EV-T2SOC-PA - Ochranné víko
EV-T2SOC-PA - Ochranné víko
1549875

CHARX connect modular, Typ 2, Ochranné víko, Příslušenství, Premium, hranaté, Montáž na přední stěnu, Závit M5, se samozavíracím mechanizmem, s LED (společná anodová přípojka), pro připojení do nabíjecích zásuvek infrastruktury, Vyražené logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1531953
EV-T2SOCR-PC-WL - Ochranné víko
EV-T2SOCR-PC-WL - Ochranné víko
1531953

CHARX connect modular, Typ 2, Ochranné víko, Příslušenství, Premium, kulatý, Montáž na přední stěnu, Závit M5, se samozavíracím mechanizmem, s LED (společná katodová přípojka), pro připojení do nabíjecích zásuvek infrastruktury, Bez loga, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1627780
EV-T2SC - Ochranné víko
EV-T2SC - Ochranné víko
1627780

CHARX connect basic, Typ 2, Ochranné víko, Příslušenství, hranaté, Montáž na přední stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, se samozavíracím mechanizmem, pro připojení do nabíjecích zásuvek infrastruktury, Vyražené logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2, Zvláštní množství balení

Go to Product Detail Page for item 1532112
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
EV-T2M3SO12-3P-R-BL-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1532112

CHARX connect modular, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Basic, Sada, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 3pólová, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, s kulatým ochranným krytem, s LED (společná katodová přípojka), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1164307
EV-T2M3SO12-3P-P - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
EV-T2M3SO12-3P-P - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1164307

CHARX connect modular, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Premium, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 3pólová, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, se snímači teploty, s LED (společná katodová přípojka), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 61851-1, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1268358
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
EV-T2M3SO12-3P-BL-SET - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1268358

CHARX connect modular, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Basic, Sada, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 3pólová, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, s hranatým ochranným krytem, s LED (společná katodová přípojka), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Go to Product Detail Page for item 1549889
EV-T2SOC-PA-WL - Ochranné víko
EV-T2SOC-PA-WL - Ochranné víko
1549889

CHARX connect modular, Typ 2, Ochranné víko, Příslušenství, Premium, hranaté, Montáž na přední stěnu, Závit M5, se samozavíracím mechanizmem, s LED (společná anodová přípojka), pro připojení do nabíjecích zásuvek infrastruktury, Bez loga, IEC 62196-2

Vaše výhody

  • Modulární stavebnicový systém nabízí mimořádně vysokou flexibilitu
  • Snadná instalace a údržba díky zásuvným přípojným vedením
  • Rychlá detekce stavu pomocí volitelného LED displeje
  • Bezpečná ochrana proti dotyku s volitelným uzávěrem
  • Vodotěsnost a odolnost vůči nečistotám zajišťují plně zatavené kontakty
  • Vývoj a výroba podle automobilové normy IATF 16949

Nové produkty

Nová generace nabíjecí zásuvky CHARX connect modular typu 2

Střídavé nabíjecí zásuvky se sníženou montážní hloubkou

Pro flexibilní a prostorově úspornou montáž

Novou generaci nabíjecích zásuvek CHARX connect modular typu 2 můžete nyní instalovat přímo na desku plošných spojů nabíjecí stanice – a to obzvláště úsporně díky snížené instalační hloubce. Na výběr máte také ze tří poloh akčních členů.

Hlavní vlastnosti

  • Nabíjecí proud: 20 A, 32 A
  • Jmenovité napětí: 250 V, 480 V
  • Montážní hloubka: 54 mm (bez odlehčení od tahu a akčního členu)
  • Stupeň krytí: IP44 (při zapojení do zásuvky), IP54 (s ochranným víkem)
  • Akční člen: 4pólový, 12 V, poloha na 4 / 8 / 12 hod.
  • Teplotní snímače: PTC (volitelně)
  • Délka kabelu: 0,3 m, 0,7 m, 1,5 m

Vaše výhody

  • Až 38% úspora místa v porovnání s předchozí generací
  • Systém s možností vlastního sestavení – nyní také s flexibilní polohou akčního členu
  • Jednoduchá instalace – nyní také přímo na desku plošných spojů nebo klasicky pomocí zásuvných propojovacích kabelů
  • Odolnost vůči bočním silám, vodotěsnost a odolnost vůči nečistotám díky zapouzdřeným kontaktům
  • Kompatibilní se všemi ochrannými víky a uzávěry řady CHARX connect modular

Video k produktu: Střídavé nabíjecí zásuvky

Modulární systém AC nabíjecích zásuvek Zásuvky řady CHARX connect modular lze individuálně sestavovat

Modulární systém AC nabíjecích zásuvek pro domácí nabíječky a nabíjecí stanice
LED ukazatel stavu v ochranném víku nabíjecí zásuvky infrastruktury
Uzávěr nabíjecí zásuvky infrastruktury
Nabíjecí zásuvka infrastruktury, snímač teploty a blokovací aktuátor
Výměnná přípojná vedení pro nabíjecí zásuvku infrastruktury
Modulární systém AC nabíjecích zásuvek pro domácí nabíječky a nabíjecí stanice

S našimi nabíjecími zásuvkami CHARX connect modular typu 2 vám nabízíme inteligentní stavebnicový systém, který vám umožní libovolně kombinovat všechny komponenty v pouhých čtyřech krocích. O designu, rozsahu funkcí a nabíjecím výkonu nabíjecí zásuvky rozhodujete sami tak, aby dokonale odpovídala vaší nabíjecí stanici nebo domácí nabíječce.

Chcete-li se dozvědět více, otevřete další textová pole.

LED ukazatel stavu v ochranném víku nabíjecí zásuvky infrastruktury

Kulatý nebo hranatý design
Vyberte si, zda se k designu vaší domácí nabíječky nebo nabíjecí stanice bude lépe hodit kulaté nebo hranaté ochranné víko. Ovládání jednou rukou umožňuje snadné otevření pomocí nabíjecí zástrčky bez nutnosti použít druhou ruku. Její pouzdro vyztužené skelnými vlákny navíc chrání nabíjecí stanici před povětrnostními vlivy a vandalismem.

S displejem LED nebo bez něj
Jako variantu lze zvolit LED ukazatel stavu integrovaný v ochranném víku. Uživatelé tak mohou na první pohled rozpoznat stav nabíjecího místa. Světlo emitující diody RGB lze libovolně ovládat, takže umožňují svícení, blikání a pulzování ve všech barvách RGB. Přesná technologie optických vláken zajišťuje homogenní světelný obrazec s optimálním rozptylem. LED diody jsou napájeny přes montážní šrouby, což zjednodušuje montáž.

Vaše individuální logo
Ochranná víka jsou dostupné buď:

  • s embosovaným logem Phoenix Contact
  • s embosovaným logem zákazníka (na dotaz)
  • s polem pro nálepku s logem zákazníka
  • s označením „C“ podle DIN EN 17186
  • bez loga, nálepky nebo označení

Uzávěr nabíjecí zásuvky infrastruktury

Spolehlivá ochrana proti dotyku
Uzávěr zajišťuje bezpečnou ochranu všech výkonových a signálních kontaktů v souladu s normami IEC 61851-1, IEC 62196-1 a IEC 62196-2, čímž zvyšuje elektrickou bezpečnost a zároveň chrání nabíjecí stanici před vandalismem a vlhkostí. V některých zemích, například ve Španělsku, Portugalsku, Velké Británii, Francii, Švédsku, Itálii a Švýcarsku, je ochrana kontaktů předepsána normami.

Intuitivní obsluha
Obsluhuje se intuitivně pouhým zasunutím nabíjecí zástrčky a otevřením ochranného uzávěru. Nabíjecí zástrčkou není třeba otáčet ani na ni tlačit.

Kompatibilita
Náš uzávěr je kompatibilní se všemi nabíjecími zásuvkami typu 2 a ochrannými víky od společnosti Phoenix Contact.

Nabíjecí zásuvka infrastruktury, snímač teploty a blokovací aktuátor

Se snímači teploty PTC nebo bez nich
V zájmu ochrany osob a nabíjecí stanice může být nabíjení přerušeno doplňkovým sledováním teploty, pokud dojde k přehřátí výkonových kontaktů.

S třípólovým nebo čtyřpólovým blokovacím aktuátorem
Nabíjecí zásuvka je k dispozici s třípólovým nebo čtyřpólovým blokovacím aktuátorem a odpovídajícím připojovacím kabelem.

Postříbřené a plně zalisované kontakty
Postříbřený povrch silových a signálních kontaktů zajišťuje účinný přenos výkonu, optimální ochranu proti korozi a dlouhou životnost. Jsou plně zalisované, a proto jsou vodotěsné a odolné proti nečistotám.

Výměnná přípojná vedení pro nabíjecí zásuvku infrastruktury

Výběrem samostatně dostupné sady kabelů určujete maximální nabíjecí výkon nabíjecí zásuvky:

  • Jednofázový nebo třífázový kabel
  • Nabíjecí proud 20 A nebo 32 A
  • Délka kabelu 0,3 až 2,0 m (jiné délky na vyžádání)

Výměnná přípojná vedení zjednodušují montáž a následnou výměnu nabíjecí zásuvky v případě potřeby údržby.

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Obzvláště podrobně si prohlédněte nabíjecí zásuvku typu 2 vč. uzávěru a ochranného krytu s LED displejem. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Integrovaný, volně ovladatelný LED displej Příklad konfigurace

Nabíjecí zásuvka typu 2 pulzuje/svítí modře
Pulzuje modře: proces nabíjení běží; svítí modře: nabíjení ukončeno
Nabíjecí zásuvka typu 2 bliká červeně
Bliká červeně: proces nabíjení přerušen kvůli poruše
Nabíjecí zásuvka typu 2 svítí oranžově
Svítí oranžově: nabíjecí místo je rezervováno pro uživatele
Nabíjecí zásuvka typu 2 svítí zeleně
Svítí zeleně: nabíjecí místo je volné a připravené k nabíjení

Pohodlné, bezpečné a dvakrát oceněné Přesvědčte se o dalších výhodách našich střídavých nabíjecích zásuvek

Osoba připojuje střídavou nabíjecí zástrčku k nabíjecí stanici
Teplotní snímače PTC na výkonových kontaktech střídavých zásuvek CHARX connect modular
Udělení cen German Design Award 2023 a iF Design Award 2023 za střídavé nabíjecí zásuvky CHARX connect modular
Osoba připojuje střídavou nabíjecí zástrčku k nabíjecí stanici

Ať již telefonujete, nebo máte v ruce nákupní tašku: v každodenních situacích, kdy se elektromobil nabíjí, mají řidiči často volnou pouze jednu ruku, aby mohli připojit nabíjecí kabel nabíjecí stanice.

Proto jsme naše střídavé nabíjecí zásuvky důsledně koncipovali tak, aby je bylo možno ovládat pouze jednou rukou: ochranný kryt i uzávěr lze bez námahy otevírat pomocí nabíjecí zástrčky, aniž by k tomu byla potřebná druhá ruka. Malá funkce s velkým účinkem, kterou oceňuje mnoho našich zákazníků.

Teplotní snímače PTC na výkonových kontaktech střídavých zásuvek CHARX connect modular

Díky volitelnému systému teplotních snímačů je nabíjecí zásuvka chráněna před přehřátím, které mohou způsobovat například cizí předměty nebo nečistoty. To chrání uživatele před nebezpečnými situacemi a nabíjecí stanici před nákladným poškozením.

Systém snímačů sestává z řetězce PTC odporů, které jsou umístěny na každém výkonovém kontaktu. Prostřednictvím zaznamenávání hodnot odporu může řídicí jednotka nabíjení iniciovat okamžité vypnutí při překročení mezní teploty.

Udělení cen German Design Award 2023 a iF Design Award 2023 za střídavé nabíjecí zásuvky CHARX connect modular

Za svůj modulární a přitažlivý design získaly zásuvky CHARX connect modular hned dvě prestižní ocenění:

  • iF Design Award 2023
  • German Design Award 2023

Při hodnocení poroty sehrál rozhodující úlohu náš promyšlený stavebnicový princip, který umožňuje libovolně kombinovat a přizpůsobovat všechny komponenty zákaznickým aplikacím.

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.