Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

EV-T2M3SO12-3P-P - Nabíjecí zásuvka infrastruktury
1164307

CHARX connect modular, Typ 2, Nabíjecí zásuvka infrastruktury, 32 A , 480 V AC, Premium, bez jednotlivých žil, zajišťovací aktuátor: 12 V, 3pólová, hranaté, Montáž na zadní stěnu, Závit M5, pouzdro: černá, se snímači teploty, s LED (společná katodová přípojka), k nabíjení elektromobilů (EV) střídavým proudem (AC), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 61851-1, IEC 62196-2

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Zabezpečené proti přehřívání pomocí přesného měření teploty
Flexibilní montáž a snadná údržba díky výměnným vodičům
Na vyžádání také s vaším logem – pro jednotné označení vašich nabíjecích stanic
Voděodolné a odolné vůči nečistotám pomocí plně zatavených kontaktů
Vyvinuto a vyrobeno podle automobilového standardu IATF 16949 a ISO 9001
Jednotný, prostorově úsporný konstrukční prostor