CHARX control modular – řídicí jednotky nabíjení AC pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem pro nabíjecí stanice a domácí nabíječky

Škálovatelné řídicí modulární regulátory CHARX control modular v režimu 3 jsou ústředním prvkem inteligentní nabíjecí infrastruktury. Otevřená platforma Linux umožňuje propojení odvětví, zákaznicky specifické aplikace IoT a inteligentní služby. Pravidelné bezplatné aktualizace zajišťují kybernetickou bezpečnost a poskytují nové funkce, jako jsou obousměrné nabíjení či plug-and-charge. Nabídku doplňuje jednoduchá implementace zákona o kalibraci a profesionální podpůrné služby.

Go to Product Detail Page for item 1081335
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC
1081335

Nabíjecí ovládání EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB s pouzdrem pro montáž na nosnou lištu a se zásuvnou technikou připojení slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, Mode 3. Optimalizováno pro nabíjecí stanice s pevně instalovaným nabíjecím konektorem automobilu. Všechny funkce nabíjení a rozsáhlé možnosti nastavení jsou již integrovány.

Go to Product Detail Page for item 1622460
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Řídicí jednotka nabíjení AC
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB - Řídicí jednotka nabíjení AC
1622460

Řídicí jednotka nabíjení EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB jako deska plošných spojů slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, režim 3. Optimalizováno pro nabíjecí stanice s pevně instalovaným nabíjecím konektorem automobilu. Všechny funkce nabíjení a rozsáhlé možnosti nastavení jsou již integrovány.

Go to Product Detail Page for item 1622459
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Řídicí jednotka nabíjení AC
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS - Řídicí jednotka nabíjení AC
1622459

Nabíjecí ovládání EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS s pouzdrem pro montáž na nosnou lištu slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, Mode 3. Optimalizováno pro nabíjecí stanice s pevně instalovaným nabíjecím konektorem automobilu. Všechny funkce nabíjení a rozsáhlé možnosti nastavení jsou již integrovány.

Go to Product Detail Page for item 1628394
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - Řídicí jednotka nabíjení AC
EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-XC - Řídicí jednotka nabíjení AC
1628394

Řídicí jednotka nabíjení EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB jako deska plošných spojů slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, režim 3. Optimalizováno pro nabíjecí stanice s pevně instalovaným nabíjecím konektorem automobilu. Všechny funkce nabíjení a rozsáhlé možnosti nastavení jsou již integrovány.

Vaše výhody

  • Plný rozsah funkcí při konstrukční šířce pouhých 18,8 nebo 37,6 mm
  • Připojitelné řídicí moduly umožňují flexibilní škálování
  • Podpora všech běžných protokolů a rozhraní
  • Instalace bez použití nářadí díky výměnným předním přípojkám push-in
  • Rychlé uvedení do provozu díky uspořádání Plug & Play a webové správě
  • Otevřená platforma Linux umožňující implementaci zákaznického softwaru

Nové produkty

Aktualizace softwaru řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem CHARX control modular
Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem řady CHARX control modular

Aktualizace softwaru pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem

Implementujte nyní zákon o kalibraci ještě efektivněji

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem řady CHARX control modular jsou klíčovým prvkem inteligentní nabíjecí infrastruktury. Ve verzi softwaru 1.8.0 byla zásadně přepracována koncepce zákona o kalibraci, což výrazně zkracuje proces certifikace vašeho řešení nabíjení.

Hlavní vlastnosti

  • Verze softwaru: 1.8.0
  • Podporované elektroměry MID s podporou OCMF: Bauer BSM-WS36A, EMH iML e-moc, ostatní na vyžádání
  • Bez ztráty certifikace osvědčující dodržení zákona o kalibraci v důsledku budoucích aktualizací
  • Různé bezpečnostní záplaty
  • Stáhněte si aktualizační soubor na stránce příslušného produktu

Vaše výhody

  • Na výběr je několik elektroměrů, které vám umožní flexibilně navrhnout řešení zákona o kalibraci
  • Žádná nákladná recertifikace, protože certifikát osvědčující dodržení zákona o kalibraci se zachová pro budoucí aktualizace softwaru
  • Vylepšená kybernetická bezpečnost minimalizuje riziko neoprávněného přístupu k nabíjecím stanicím

Aktualizace softwaru pro řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem

Více konektivity, pohodlí a bezpečnosti

Řídicí jednotky nabíjení střídavým proudem řady CHARX control modular jsou klíčovým prvkem inteligentní a udržitelné nabíjecí infrastruktury. S verzí softwaru 1.7.0 se třída 3000 stává kompatibilní s WLAN a získává další funkce a vylepšení pro větší pohodlí a bezpečnost.

Hlavní vlastnosti

  • Verze softwaru: 1.7.0
  • Použití jako klient WLAN nebo přístupový bod WLAN
  • Požadovaný adaptér WLAN USB: SparkLAN WUBT-239ACN(BT)
  • Připojení OCCP-1.6J-WSS
  • Specifikace hodnoty proudu pro zátěžový obvod přes Modbus/TCP
  • Různé bezpečnostní záplaty
  • Stáhněte si aktualizační soubor na stránce příslušného produktu

Vaše výhody

  • Podpora WLAN zjednodušuje uvedení do provozu a umožňuje bezdrátové využití stávajících rozhraní, jako je OCPP
  • OCPP 1.6J umožňuje připojení k backendu pomocí protokolu WebSocket šifrovaného protokolem TLS
  • Dynamická specifikace hodnoty proudu pro celý nabíjecí park umožňuje pohodlné řízení zatížení
  • Vylepšená kybernetická bezpečnost minimalizuje riziko neoprávněného přístupu k nabíjecím stanicím

Video k produktu: Řídicí jednotky nabíjení AC

Řadič pro inteligentní nabíjecí infrastrukturu Seznamte se s CHARX control modular

Koláž s řídicí jednotkou nabíjení CHARX control modular s různými oblastmi použití a s rozhraními
Třída 3000 řady řídicích jednotek CHARX control modular
Třída 1000 řady řídicích jednotek CHARX control modular s mnoha rozhraními
Postup nabíjení v nabíjecí stanici je účtován – faktura se zobrazuje v chytrém telefonu
Parkovací dům s nabíjecími stanicemi pro elektromobily
Koláž s řídicí jednotkou nabíjení CHARX control modular s různými oblastmi použití a s rozhraními

Vzájemné propojení různých odvětví a aktérů, jako jsou energetické sítě, budovy, lokální výrobci, nabíjecí stanice a elektromobilita, je pro budoucnost elektromobility stále důležitější.

Komunikace je proto klíčová pro udržitelnou a integrovanou elektromobilitu, která sází na obnovitelné energie. Patří sem například integrace elektromobilů do sítí Smart Grid nebo Smart Home, efektivní a jednoduché obchodní procesy i správa přístrojů a propojení pro provozovatele systémů nabíjecích stanic.

Všechny tyto služby vyžadují zajištěnou komunikaci založenou na různých protokolech. S novou generací řídicí jednotky CHARX control modular a její otevřenou platformou Linux a oborovými znalostmi společnosti Phoenix Contact budete na tyto požadavky dokonale připraveni.

Třída 3000 řady řídicích jednotek CHARX control modular

S třídou 3000 získáte na konstrukční šířce pouhých 37,6 mm inteligentní řídicí jednotku se všemi funkcemi a plnou konektivitou:

  • ethernet a 4G mobilní rádiové spojení
  • dynamické řízení nabíjení a zátěže
  • integrace backendu prostřednictvím protokolu Open Charge Point Protocol (OCPP)
  • komunikace vehicle-to-grid podle normy ISO 15118
  • otevřená platforma Linux pro zákaznické aplikace

Řiďte za pomoci řadiče třídy 3000 až pro 48 nabíjecích míst. Nadřazené systémy pro vyúčtování a správu budov můžete bez problému připojit přes Modbus/TCP nebo MQTT.

Třída 1000 řady řídicích jednotek CHARX control modular s mnoha rozhraními

Řídicí jednotka řady 1000 poskytuje v pouzdře úzkém pouze 18,8 mm všechna potřebná rozhraní a funkce pro proces nabíjení v souladu s normou:

  • nabíjecí zásuvka nebo nabíjecí kabel
  • ochrana
  • identifikace RFID
  • měření energie
  • sledování rozdílového proudu
  • odblokování nabíjecího konektoru při výpadku sítě
  • volně konfigurovatelné I/O, např. k ovládání LED

Řídicí jednotku řady 1000 lze proto bez problémů použít jako samostatné ovládání pro jednoduchá nabíjecí místa. Také ji můžete připojit k řídicí jednotce řady 3000, a tím ji rozšířit až na 12 nabíjecích míst.

Postup nabíjení v nabíjecí stanici je účtován – faktura se zobrazuje v chytrém telefonu

Za použití našeho předem certifikovaného balíčku (podle VDE) lze bez problému provádět vyúčtování postupů nabíjení v souladu s německým zákonem o kalibraci a dosáhnout značného zjednodušení certifikačního procesu při schvalování vaší stanice pro nabíjení střídavým proudem. Balíček obsahuje:

  • Vestavěný displej
  • Elektroměr se zapisovačem
  • Software pro řízení nabíjení
  • Kompletní dokumentaci se zkušebními protokoly

Vaše výhody:

  • Zobrazení až dvanácti nabíjecích míst na jednom displeji šetří náklady
  • Vizualizace dat relevantních pro požadavky zákona o kalibraci, která je dostupná v reálném čase, poskytuje volnost při vytváření návrhu
  • Díky softwaru zabezpečenému proti manipulaci se snižují náklady spojené s plombováním nabíjecí stanice
  • Všechny hardwarové i softwarové komponenty od jednoho dodavatele

Parkovací dům s nabíjecími stanicemi pro elektromobily

S našimi řídicími jednotkami nabíjení CHARX control modular je možné baterie elektromobilů nabíjet inteligentně. Kromě toho mohou v případě potřeby vracet energii do sítě. Využitím elektromobilů jako záloh se tak z vozových parků stávají rentabilní akumulátory energie.

Technologie, která se za tím skrývá, se nazývá dodávka z vozidla do sítě (vehicle-to-grid, V2G). V normě ISO 15118 jsou popsány technické předpoklady a rámcové podmínky. Jednotka CHARX control modular již tuto normu splňuje, a je tedy již pro dodávku z vozidla do sítě (vehicle-to-grid) připravena.

3D náhled

Vyzkoušet​ ve​°3D

Podívejte se na řídicí jednotku nabíjení střídavým proudem CHARX control modular 3150 v obzvláště podrobném zobrazení. Pomocí volného přiblížení a otáčení si můžete produkt prohlédnout ze všech stran.

Jednoduchá manipulace od instalace až po údržbu

Řídicí jednotky nabíjení řady CHARX control modular
Plug & Play: Moduly, které jsou nasazeny za sebou na nosné liště, jsou zásobovány energií prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu a automaticky rozpoznávány v místní síti. Tím se výrazně snižují náklady na propojení
Řídicí jednotky nabíjení řady CHARX control modular se propojují pomocí techniky připojení push-in
Propojení: Výměnné přední přípojky s technikou připojení push-in umožňují propojování řídicích modulů bez použití nářadí, což značně zkracuje dobu instalace
Konfigurace jednotek CHARX control modular ve webové správě
Uvedení do provozu: Řídicí moduly se konfigurují intuitivně prostřednictvím webové správy. Stačí několik kliknutí a přenesete konfiguraci jednoho nabíjecího místa na jiné
Výměna modulu řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular
Údržba: Pokud je nutná výměna modulu, tento postup se díky zásuvnému čelnímu připojení pomocí techniky Lock and Release provádí velmi rychle – a navíc není modul zapotřebí znovu propojovat

Škálovatelné pro každou aplikaci od domácí nabíječky až po parkovací dům

Příklad integrace řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular 1000 do samostatné domácí nabíječky bez komunikačního připojení
Příklad 1: Automobilový přístřešek se samostatnou domácí nabíječkou bez komunikačního připojení. Řídicí jednotka řady 1000 je již vybavena všemi nezbytnými funkcemi pro jednoduchá nabíjecí místa, např. detekcí chybového proudu nebo odblokováním nabíjecího konektoru při výpadku proudu. Pro získání oprávnění k přístupu se uživatel může registrovat pomocí RFID v seznamu udělených povolení.
Příklad integrace řídicí jednotky nabíjení CHARX control modular 3150 v samostatném nabíjecím místě s bezdrátovým připojením k podpůrnému systému v inteligentním městě
Příklad 2: Samostatné nabíjecí místo s bezdrátovým připojením k podpůrnému systému v inteligentním městě. Řídicí jednotka 3150 umožňuje bezdrátové připojení nabíjecího místa k vyúčtovacím systémům prostřednictvím integrovaného 4G modemu a protokolu OCPP. Díky kompaktnímu provedení lze např. integrovat nabíjecí stanice do pouličního osvětlení.
Příklad integrace řídicích jednotek nabíjení CHARX control modular 3100 a 1000 ve třech dvojitých nabíjecích místech s připojením k podpůrnému systému a terminálem na podnikovém parkovišti
Příklad 3: Podnikové parkoviště se třemi dvojitými nabíjecími místy a terminálem s připojením k podpůrnému systému. Dvojitá nabíjecí stanice tvořená řídicími jednotkami řady 3100 a 1000 spravuje dvě podřízená dvojitá nabíjecí místa, tvořená vždy řídicí jednotkou třídy 3000 a 1000. Přes řídicí jednotku 3100 je připojen dotykový terminál na parkovišti a backendový systém.
Příklad integrace řídicích jednotek nabíjení CHARX control modular 3000 a 1000 v parkovacím domě se 48 nabíjecími místy, s připojením k podpůrnému systému a centrálním rozvaděčem
Příklad 4: Parkovací dům se 48 nabíjecími místy a centrálním rozvaděčem s připojením k podpůrnému systému. Jedna řídicí jednotka 3000 a 11 řídicích jednotek 1000 je připojeno prostřednictvím konektoru sběrnice na nosnou lištu ke svazku tvořenému 12 nabíjecími místy. Pomocí řídicí jednotky 3000 lze spravovat tři další svazky se stejnou strukturou, a řídit tak celkem až 48 nabíjecích míst.

Vzájemné porovnání našich řídicích jednotek nabíjení střídavým proudem Rozhodněte, která řídicí jednotka nabíjení je vhodná pro vaši aplikaci

CHARX control modular 1000
CHARX control modular 3000
CHARX control modular 3100
CHARX control modular 3150 ¹⁾
CHARX control modular 1000

CHARX control modular 3000

CHARX control modular 3100

CHARX control modular 3150 ¹⁾

Šířka 18,8 mm 37,6 mm 37,6 mm 37,6 mm
Účel použití Klient, samostatné uspořádání Server, klient, samostatné uspořádání Server, klient, samostatné uspořádání Server, klient, samostatné uspořádání
Linux, Ethernet, OCPP, řízení zatížení
Mobilní rádiové spojení 4G/2G
Komunikace ISO 15118
Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu

¹⁾ Dodává se také bez mobilního rádiového spojení 4G/2G (CHARX control modular 3050).

Vhodné příslušenství Možnost doplňování dalších funkcí podle vašich požadavků

Dotykový displej pro nabíjení v souladu se zákonem o kalibraci
Střídavý elektroměr pro nabíjení v souladu se zákonem o kalibraci
Anténa pro mobilní rádiové spojení
Čtečka RFID s pouzdrem IP65
Dotykový displej pro nabíjení v souladu se zákonem o kalibraci

Střídavý elektroměr pro nabíjení v souladu se zákonem o kalibraci

Anténa pro mobilní rádiové spojení

Čtečka RFID s pouzdrem IP65

Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu Přejít k produktu

Vaše kontaktní osoba

Pro všechny dotazy týkající se našich produktů a řešení

Rád vám poradím s vaším projektem nabíjecí infrastruktury.