EV-CC-AC1-M3-CC-SER-HS-MSTB - Řídicí jednotka nabíjení AC
1081335

Nabíjecí ovládání EV-CC-AC1-M3-CBC-SER-HS-MSTB s pouzdrem pro montáž na nosnou lištu a se zásuvnou technikou připojení slouží k nabíjení elektromobilů ze 3fázové sítě se střídavým proudem podle IEC 61851-1, Mode 3. Optimalizováno pro nabíjecí stanice s pevně instalovaným nabíjecím konektorem automobilu. Všechny funkce nabíjení a rozsáhlé možnosti nastavení jsou již integrovány.

Zdarma ke stažení. Soubory ke stažení

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty