EEM-EM357
-
Měřicí přístroj
2908588
Třífázový elektroměr k přímému měření činného výkonu v sítích do 500 V / 80 A, s výstupem S0, digitálním vstupem a rozhraním RS-485, certifikace dle směrnice MID
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Typ produktu | Elektroměr |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (EN 50470-1) |
| Izolační vlastnosti | |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Třída přesnosti | Třída B (EN 50470-3) |
| Třída 1 (EN 62053-21) | |
| Elektrická pevnost | 6 kV |
| 4 kV (EN 50470-3, 7.2) | |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | Napájení z měřicího obvodu |
| Měření | |
| Rozsah vstupního napětí | 3x 184 V ... 288 V (320 V ... 500 V) |
| Rozsah vstupního proudu | 0,02 A ... 80 A |
| Příkon | 3,5 VA (1 W) |
| Frekvenční rozsah | 45 Hz ... 65 Hz |
| Rozběhový proud Ist | 0,02 A |
| Minimální proud Imin | 0,25 A |
| Mezní proud Imax | 80 A |
| Přechodový proud Itr | 0,5 A |
| Referenční proud Iref | 5 A |
| Zatížení měniče proudu | 1,5 mΩ |
| Činná energie (EN 50470-3) | Třída B |
| Činná energie (IEC 62053-21) | Třída 1 |
| Jalová energie (IEC 62053-23) | Třída 2 |
| Digitální | |
| Popis vstupu | Aktivní optoizolace |
| Rozsah vstupního napětí | 80 V AC/DC ... 276 V AC/DC |
| Výstup S0 | |
| Popis výstupu | Pasivní optoizolace |
| Spínací napětí maximální | 27 V DC |
| Maximální spínací proud | 27 mA |
| Doba impulzu | 50 ms ±2 ms |
| Doba přestávky | 30 ms ±2 ms |
| Impulzní LED | 1000 imp/kWh |
| Konstanta elektroměru | 100 imp/kWh, kVAh, kvarh |
| Měřicí přípojka | |
| Název | Měřicí přípojka |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| flexibilní | 1,5 mm² ... 35 mm² |
| AWG | 16 ... 2 (tuhý/ohebný) |
| Utahovací moment | 2 Nm |
| jiné přípojky | |
| Název | jiné přípojky |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Šroubové připojení |
| tuhý | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibilní | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| AWG | 26 ... 16 (tuhý/ohebný) |
| Utahovací moment | 0,5 Nm |
| Komunikace: | |
| Komunikační protokol | Modbus |
| Komunikační standard | RS-485 |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 300 bit/s ... 57600 bit/s |
| Parita | lichý, sudý, žádný |
| Šířka | 72 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 67 mm |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | (Čelní strana) |
| IP20 (Přípojky) | |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 55 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 75 °C |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | 80 % |
| Mechanické prostředí | M1 |
| Prostředí EMC | E2 |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| MID | |
| Označení | V souladu s MID |
| Normy/předpisy | EN 50470-1 |
| EN 50470-3 |
| Objednací číslo | 2908588 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMM |
| Kód výrobku | CMMC11 |
| GTIN | 4055626338262 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 474 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 465,6 g |
| Číslo celní sazby | 90283019 |
| Země původu | IT |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27142330 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002301 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 41113600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 22,833 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno