EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB
-
Řídicí jednotka nabíjení AC
1627367
Řídicí jednotka nabíjení EV-CC-AC1-M3-CC-SER-PCB-MSTB jako deska plošných spojů k nabíjení elektromobilů podle IEC 61851-1, režim 3, optimalizována pro nabíjecí stanice s pevně instalovaným nabíjecím konektorem automobilu. Připojení přes konektor desek plošných spojů na kontaktové liště.
Zdarma ke stažení.
Soubory ke stažení
Detaily výrobku
| Produktová řada | CHARX control basic |
| aplikace | Řídicí jednotka nabíjení AC pro soukromé a průmyslové aplikace (EU/CN) |
| Provozní režim | Stand-Alone |
| Klient | |
| Počet nabíjecích bodů | 1 |
| Nabíjecí režim | Mode 3, Case C |
| Nabíjecí řídicí jednotka | |
| Počet nabíjecích bodů | 1 |
| Druh nabíjecího proudu | AC |
| Vlastní spotřeba | < 1 W |
| Informace k typu připojení | s připojením MSTB |
| Napájení | |
| Napájecí napětí | 230 V |
| Rozmezí napájecího napětí | 100 V AC ... 240 V AC (Rozsah jmenovitého napětí) |
| Maximální příkon | 40 mA |
| Příkon jmenovitého výkonu | < 1 W (chod naprázdno) |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
| Digitální | |
| Počet digitálních vstupů | 5 |
| Frekvenční rozsah | 50 Hz ... 60 Hz |
| Příkon jmenovitého výkonu | < 0,5 W (chod naprázdno) |
| Jmenovitý proud IN | ≤ 1 mA |
| Vstupní jmenovité napětí UN | 12 V |
| Rozsah vstupního napětí U1 | 0 V ... 3 V (Vypnuto) |
| Rozsah vstupního napětí U2 | 9 V ... 15 V (Zapnuto) |
| Digitální | |
| Název výstupu | 4 digitální výstupy |
| Technologie připojení | Pružinová svorka |
| Maximální výstupní napětí | 30 V |
| Maximální výstupní proud | 0,5 A (Součtový proud pro všechny výstupy, interní napájení) |
| 0,6 A (na jeden výstup; externí napájení) | |
| Spínání | |
| Název výstupu | Reléový výstup C1,2 |
| Spínací výkon minimální | 1500 VA |
| Spínací napětí maximální | 250 V AC (Externí napájení) |
| Maximální spínací proud | 6 A |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | zásuvná pružinová přípojka push in |
| Průřez vodiče tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Průřez vodiče (ohebného) | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vedení AWG | 24 ... 16 |
| Rozhraní | RS-485 |
| RS-485 | |
| Rozhraní | RS-485 2vodič |
| Systém sběrnice | RS-485 |
| Typ připojení | Zásuvné pružinové svornice |
| Počet rozhraní | 1 |
| Rychlost přenosu | 9,6 kBit/s (Standard) |
| Rozmezí přenosové rychlosti | 9,6 kBit/s ... 19,2 kBit/s (možnost nastavení) |
| Kontrola toku dat/protokoly | Modbus/RTU (Slave) |
| Okolní podmínky | |
| Krytí | IP00 |
| Teplota prostředí (provoz) | -35 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 30 % ... 95 % |
| Shoda/schválení | |
| Shodnost | CE shoda |
| Normy | |
| Normy/předpisy | IEC 61851-1 |
| Způsob montáže | montáž desek plošných spojů |
| Montážní poloha | libovolně |
| Objednací číslo | 1627367 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | XWB |
| Kód výrobku | XWBRAA |
| GTIN | 4055626342979 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 218 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 218 g |
| Číslo celní sazby | 85371098 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (č. CAS: 79-94-7) | |
Kompatibilní produkty
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno