Tento produkt je nástupcem produktu FL-PP-RJ45-SCC, číslo výrobku 2901642. Propojovací ethernetové panely umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. Pasivní připojovací pole jsou komfortní alternativou k osazování konektory RJ45 na místě.
PP-RJ-SCC-F
-
Propojovací panel
2703022
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na svornicích Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| Omezení užívání | |
| Upozornění CCCex | Použití v oblastech s nebezpečím výbuchu není dovoleno v Číně. |
| Zkušební třída IEC | C2 |
| MTTF | 3281 Roky (SN 29500 Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21 %) |
| 1245 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 %) | |
| 472 Roky (SN 29500 Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 100 %) | |
| Izolační vlastnosti | |
| Kategorie přepětí | II |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Galvanické oddělení | FE // Ethernet |
| Maximální ztrátový výkon při jmenovité podmínce | 0 W |
| Izolační pevnost | 85 V DC |
| Napájení | |
| Rozmezí napájecího napětí | 36 V DC ... 52 V DC ±10 % (přes Power-over-Ethernet) |
| 42 V DC ... 57 V DC (podle UL) | |
| Funkce | |
| Název | Monitorování proudu ve stínění |
| Práh sepnutí | ≥ 30 mA |
| Místní diagnostika | LED žlutá |
| Přesnost | ± 5 % |
| Reakční doba | 3 s |
| Proud | ≤ 1,5 A |
| Příkon | 270 mW (Monitorování proudu ve stínění) |
| Impedance | ≤ 1 Ω |
| Napětí | ≤ 10 V |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s |
| Frekvenční rozsah | 125 MHz |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| Informace k typu připojení | CAT5e |
| Zapojení pólů | 1:1 |
| Délka přenosu | 100 m (vč. propojovacích vedení) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče s plastovou objímkou | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče flexibilní s koncovkou vodiče bez plastové objímky | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (pouze ve spojení s CRIMPFOX 6) |
| Průřez vodiče, ohebný, AWG max | 16 |
| Min. průřez vodiče ohebný AWG | 26 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 16 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 26 |
| Délka odizolování | 8 mm |
| Přenosové médium | Měď |
| Výstupní vedení maximální | 60 W |
| Maximální výstupní proud | 725 mA (PoE) |
| Proudová vodivost | ≤ 1,5 A (≤ 60 W (PoE+)) |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Typ připojení | Zásuvka RJ45 |
| Optické zobrazení | LED žlutá |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 23,8 mm |
| Výška | 101,3 mm |
| Hloubka | 86 mm |
| Barva (Pouzdro) | světle šedá (RAL 7035) |
| Materiálem (Pouzdro) | Plast |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 |
| Vnější průměr vedení | 5,5 mm ... 6,5 mm |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 10 Hz ... 57 Hz, amplituda ±3,5 mm, 57 Hz ... 150 Hz, 5g |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g po dobu 11 ms, tři nárazy v každém prostorovém směru |
| Trvalý ráz dle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 10g na dobu 16 ms, 1 000 nárazů v každém prostorovém směru |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 (Prohlášení výrobce) |
| Teplota prostředí (provoz) | -40 °C ... 75 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Výška | ≤ 5000 m (Omezení viz prohlášení výrobce pro provoz ve výškách) |
| ≤ 2000 m (Omezení pro použití ATEX) | |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 10 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Certifikát | CE shoda |
| ATEX | |
| Označení | II 3 G Ex ec nC IIC T4 Gc |
| Certifikát | PxCIF18ATEX2703020X |
| Upozornění | Respektujte zvláštní pokyny pro instalaci uvedené v dokumentaci! |
| UL, USA / Kanada | |
| Označení | Class I, Zone 2, AEx nA IIC T4, Ex nA IIC Gc X T4 |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D | |
| UL, USA | |
| Certifikát | UL 60079-0 Ed. 6 / UL 60079-15 Ed. 4 |
| UL, Kanada | |
| Certifikát | CSA 22.2 No. 60079-0 Ed. 3 / CSA 22.2 No. 60079-15:16 |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV GL |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | D |
| Humidity | B |
| Vibrace | B |
| EMC | B |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| FCC Part 15B Class A | |
| CISPR 22 | |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | ± 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | ± 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Nepřímé vybíjení | ± 6 kV |
| Poznámka | kritérium B |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 3 GHz (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Síla pole | 10 V/m |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Signál | ± 2,2 kV (1 minuta) |
| Poznámka | kritérium B |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Zatížení rázovým proudem (surge) | |
| Vstup | ± 0,5 kV |
| Signál | ± 1 kV (Datové vedení, asymetrické) |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-4 |
| Poznámka | Třída A, oblast použití: průmysl |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 61000-6-3 |
| Poznámka | Třída B, oblasti použití jsou obytné prostory a drobné živnosti |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Normy/předpisy | DIN EN 61643-21 |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Montážní pokyny | Výrobek lze nacvaknout na všechny 35mm nosné lišty podle EN/IEC 60715. |
| Použitelný typ nosné lišty | Nosná lišta: 35 mm |
| Objednací číslo | 2703022 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC334 |
| GTIN | 4055626463346 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 145,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 124,2 g |
| Číslo celní sazby | 85369010 |
| Země původu | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 27a851b8-d1f2-4c15-bc5e-06eea4ed4613 |
Kompatibilní produkty
-
PP-RJ-RJ - Propojovací panel 2703015
-
PP-RJ-SC - Propojovací panel 2703016
-
PP-RJ-SCC - Propojovací panel 2703018
-
PP-RJ-IDC - Propojovací panel 2703019
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL CAT5 FLEX CONF/ - Síťový kabel 2744843
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač 2902985
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112820
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1658435
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
SZF 0-0,4X2,5 - Šroubovák 1204504
-
MICROFOX-SP - Boční štípací kleště 1212488
-
VS-OE-OE-94F/... - Datový kabel 1417359
-
FL-PP-RJ45-SC - Propojovací panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Propojovací panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Propojovací panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
10/100/1 000 MBit/s
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Rychlé připojení polního kabelu
Skrytý prostor pro připojení kabelu pod předním víkem
Beznástrojové kontaktování stínění s odlehčovacím profilem
Integrovaná přepěťová ochrana zajišťující vysokou dostupnost zařízení
Monitorování proudu ve stínění s optickým ukazatelem
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
Podporuje Power over Ethernet podle normy IEEE 802.3bt, typ 4
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno