FL CAT5 FLEX CONF/ - Síťový kabel
2744843

Kabel CAT5-SF/UTP, typ (J-LI02YS(ST)C H 2 x 2 x 26 AWG), lehký, pružný instalační kabel 2 x 2 x 0,14 mm2, lankový vodič z jemných drátků, stíněný, vnější plášť: průměr 5,75 mm ± 0,15 mm, na obou stranách osazený konektorem RJ45, překřížené nebo přímé propojení

Detaily výrobku