NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel
1227560

typ připojení

Propojovací kabel, krytí: IP20, délka kabelu: 1 m, počet pólů: 8, CAT5, typ připojení: Přípojka Pierce, průřez přípoje: AWG 26- 26, kabelový vývod: přímo, Ethernet, 2x2xAWG26/7, S/UTP, šedá

Detaily výrobku









Vaše výhody

Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např.  v rozvaděčích)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 1 Gbit/s (CAT5)