NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel
1227578

Propojovací kabel, délka kabelu: 1,5 m, počet pólů: 8, průřez přípoje: AWG 26- 26

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Perfektní pro aplikace v kancelářích, budovách a chráněné průmyslové aplikace (např.  v rozvaděčích)
Celosvětové schválení díky CE, UL, WEE a EAC
Bezpečné spojení a oddělení díky spolehlivé ochraně zajišťovacího háku
Ideální vlastnosti elektromagnetické kompatibility díky stínění 360°
Současný přenos výkonu s PoE++
Perspektivní vysokorychlostní přenos dat s přenosovými rychlostmi až 10 Gbit/s (CAT6A)