FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač
2313915

Pasivní síťový izolátor ke galvanickému oddělování v sítích Ethernetu. Na ochranu přístrojů Ethernet před rozdíly potenciálů do 4 kV. Použitelný pro přenosové rychlosti do 1 GBit/s. Možnosti připojení pro dvě zástrčky RJ45.

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení není potřebné
Dielektrická pevnost do 4 kV
Ochrana před agresivními vlivy prostředí ve zvláště drsném průmyslovém prostředí lakovanou deskou plošných spojů
Atest pro železniční aplikace (pojízdný materiál) podle EN 50155 a EN 50121
Galvanické oddělení datových vedení a kabelového stínění
Rozšířený teplotní rozsah -25 °C ... +85 °C
Montáž na nosnou lištu EN
Přenosová rychlost až 1000 MBit/s
Trvalé izolační napětí 250 VRMS
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL