FL CAT6 PATCH 1,5
-
Propojovací kabel
2891482
Propojovací kabel, Ethernet CAT6 (1 GBit/s), 8-pólový, Zástrčka přímo RJ45 / IP20, na Zástrčka přímo RJ45, délka kabelu: 1,5 m
Detaily výrobku
| Typ produktu | Datový kabel osazený |
| Produktová řada | RJ45 STANDARD CAT6 |
| Počet pólů | 8 |
| Druh signálu / kategorie | Ethernet CAT6, 1 GBit/s |
| Jmenovité napětí UN | 48 V |
| Jmenovitý proud IN | 1,5 A |
| Rychlost přenosu | 1 GBit/s |
| Třída hořlavosti podle UL 94 | V0 |
| Vnější plášť, materiál | LSFROH |
| Šířka | 13 mm |
| Výška | 6,6 mm |
| Délka | 40,05 mm |
| Přípojka 1 | |
| Provedení | Zástrčka přímo RJ45 / IP20 |
| Počet pólů | 8 |
| Stíněno | ano |
| Cykly zapojení | ≥ 750 |
| Krytí | IP20 |
| Přípojka 2 | |
| Provedení | Zástrčka přímo RJ45 |
| Délka vedení | 1,5 m |
| Vnější průměr vedení | 6,00 mm |
| Vnější plášť, materiál | LSFROH |
| Dílčí žíla, počet lanek | 8 |
| Dílčí žíla, materiál | měděné lanko |
| Stínění | S/FTP |
| Bezhalogenovost | dle IEC 60754-1 |
| Hustota kouře | podle IEC 61034 |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-3C |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 60 °C |
| Odolnost vůči plameni | podle IEC 60332-3C |
| Hustota kouře | podle IEC 61034 |
| Objednací číslo | 2891482 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | ABN |
| Kód výrobku | ABNABG |
| GTIN | 4046356167543 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 73,4 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 70,15 g |
| Číslo celní sazby | 85444210 |
| Země původu | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060307 |
| ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano (Žádná řízení o výjimkách) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Žádné nebezpečné látky nad limitními hodnotami
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Žádná látka s hmotnostním podílem vyšším než 0,1 % |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 4,342 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
-
NBC-R4OC/0,3-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227558
-
NBC-R4OC/0,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227559
-
NBC-R4OC/1,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227560
-
NBC-R4OC/1,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227561
-
NBC-R4OC/2,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227562
-
NBC-R4OC/3,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227563
-
NBC-R4OC/5,0-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227564
-
NBC-R4OC/7,5-BC5/R4OC - Propojovací kabel 1227565
-
NBC-R4OC/0,3-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227572
-
NBC-R4OC/0,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227573
-
NBC-R4OC/1,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227575
-
NBC-R4OC/1,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227578
-
NBC-R4OC/2,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227580
-
NBC-R4OC/3,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227581
-
NBC-R4OC/5,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227583
-
NBC-R4OC/7,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227585
-
NBC-R4OC/10,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227588
-
NBC-R4OC/12,5-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227590
-
NBC-R4OC/15,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227591
-
NBC-R4OC/20,0-BC6A/R4OC - Propojovací kabel 1227593
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno