Power-over-Ethernet injektor, 30 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20
Injektory Power over Ethernet
Power-over-Ethernet injektor, 30 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, rozšířený rozsah teplot -40 °C ... 75 °C
Power-over-Ethernet injektor 60 W, zásuvka RJ45 na svornicích Push-in, 10/100/1000 Mbit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, galvanické oddělení, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Power-over-Ethernet injektor 60 W, zásuvka RJ45 na svornicích IDC, 10/100/1000 Mbit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, galvanické oddělení, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Power-over-Ethernet injektor 30 W, zásuvka RJ45 na svornicích Push-in, 10/100/1000 Mbit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, galvanické oddělení, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Power-over-Ethernet injektor, 30 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... 75 °C, galvanické oddělení. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Injektor Power over Ethernet, 15 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 Mbit/s, napájení 100 V AC ... 240 V AC, montáž na stůl nebo na stěnu. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).
Power-over-Ethernet injektor, 60 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20
Power-over-Ethernet injektor, 60 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, rozšířený rozsah teplot -40 °C ... 75 °C
Power-over-Ethernet injektor 30 W, zásuvka RJ45 na šroubových svornicích IDC, 10/100/1000 Mbit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, galvanické oddělení, kontakty stínění s odlehčením od tahu, monitorování proudu ve stínění, přepěťová ochrana. Výrobek se připravuje na splnění požadavků zákona o kybernetické odolnosti (CRA).