INJ 2113-T - Injektor
1004066

Power-over-Ethernet injektor 60 W, zásuvka RJ45 na svornicích Push-in, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20, galvanické oddělení, kontakty stínění s odlehčovacím profilem, monitorování proudu ve stínění kabelu, přepěťová ochrana

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Rychlé připojení kabelu s vedením PoE
Skrytý prostor pro připojení kabelu pod předním víkem
Integrovaná přepěťová ochrana zajišťující vysokou dostupnost zařízení
Galvanické oddělení vnitřního síťového zdroje pro ochranu před zkratem na straně PoE
10/100/1 000 MBit/s