Obsahové položky, které si prohlížíte, jsou přizpůsobeny požadavkům Česko. Zobrazit obsahové položky pro Spojené státy | Vybrat jinou zemi

FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač
2902985

Pasivní síťový izolátor ke galvanickému oddělování v sítích Ethernetu. Na ochranu ethernetových přístrojů před rozdíly potenciálů do 4 kV. Použitelné pro přenosové rychlosti do 100 MBit/s. Připojení Ethernet přes dvě dutinky M12 (s kódováním D).

Detaily výrobku








Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Napájení není potřebné
Dielektrická pevnost do 4 kV
Trvalé izolační napětí 250 VRMS
Ochrana před agresivními vlivy prostředí ve zvláště drsném průmyslovém prostředí lakovanou deskou plošných spojů
Atest pro železniční aplikace (pojízdný materiál) podle EN 50155 a EN 50121
Montáž na stěnu
Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C