INJ 1000 - Injektor
2703005

Power-over-Ethernet injektor, 30 W, dvě zásuvky RJ45, 10/100/1000 MBit/s, montáž na nosnou lištu, IP20

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rozšířený rozsah napájecího napětí 18 V DC ... 57 V DC, redundantní
10/100/1 000 MBit/s
Montáž na nosnou lištu
Bezpečné připojení stínění na uzemněný potenciál