PP-RJ-SCC - Propojovací panel
2703018

Propojovací panel, zásuvka RJ45 na svornicích Push-in, CAT5e, 10/100/1000 Mbit/s, adaptér pro nosnou lištu, IP20, kontakty stínění s odlehčením od tahu

Detaily výrobku









Kompatibilní produkty



Vaše výhody

Rozšířený teplotní rozsah -40 °C ... +75 °C
Rychlé připojení polního kabelu
Skrytý prostor pro připojení kabelu pod předním víkem
Beznástrojové kontaktování stínění s odlehčovacím profilem
Podporuje Power over Ethernet podle normy IEEE 802.3bt, typ 4