Propojovací ethernetové panely umožňují snadné a rychlé spojení mezi polní kabeláží a kabeláží rozvaděče. Pasivní připojovací pole jsou komfortní alternativou k osazování konektory RJ45 na místě.
FL-PP-RJ45-LSA
-
Propojovací panel
2901645
Propojovací panel, zásuvka RJ45 na 8 připojovacích svorek LSA (obsazení 1:1), CAT5e, 10/100/1 000 MBit/s, adaptér na nosnou lištu, IP20, kontakt stínění na nosnou lištu volitelně přes jumper
Detaily výrobku
| Návod na použití | |
| Návod na použití | Pouze pro průmyslové použití |
| MTBF | 6702 Roky (Telcordia-Standard, teplota 25 °C, pracovní cyklus 21% (5 dní v týdnu, 8 hodin denně)) |
| 2962 Roky (Telcordia-Standard, teplota 40 °C, pracovní cyklus 34,25 % (5 dní v týdnu, 12 hodin denně)) |
| Typ připojení | LSA-PLUS |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Sériová přenosová rychlost | 10/100/1000 MBit/s |
| Typ připojení | LSA |
| Počet kanálů | 1 |
| Zapojení pólů | 1:1 |
| Délka přenosu | 100 m (vč. propojovacích vedení) |
| Jednoduchý vodič/pevný bod připojení | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
| Jednoduchý vodič/flexibilní bod připojení | 0,128 mm² ... 0,325 mm² |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG max. | 22 |
| Jeden vodič/kontaktní místo svorky tuhý AWG min. | 26 |
| Data: Rozhraní Ethernet, 10/100/1000Base-T(X) podle normy IEEE 802.3 | |
| Typ připojení | RJ45 CAT5e |
| Počet kanálů | 1 |
| Výkres v měřítku |
|
| Šířka | 29 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 53 mm |
| Barva (Pouzdro) | zelená (RAL 6021) |
| Materiálem (Pouzdro) | PVC / PA |
| Vnější průměr vedení | 6 mm ... 10 mm |
| Impedance vedení | 100 Ω |
| Mechanické údaje | |
| Cykly zapojení | ≤ 2500 |
| Odolnost proti vibracím dle EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | Vibrace (provoz): 5g, 10 ... 150 Hz, 2,5 h, ve směru XYZ |
| Ráz podle EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | Náraz (provoz): 25g, trvání 11 ms, polosinusové rázové impulzy |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -25 °C ... 70 °C |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -25 °C ... 85 °C |
| teplota okolí (montáž) | -10 °C ... 70 °C |
| Přípustná vlhkost vzduchu (provoz) | 25 % ... 95 % (bez kondenzace par) |
| CE | |
| Označení | CE shoda |
| Test škodlivých plynů | |
| Označení | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Lodní stavitelství | |
| Označení | DNV GL |
| Data pro lodní stavitelství | |
| Temperature | B |
| Humidity | A |
| Vibrace | A |
| EMC | B |
| Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu |
| Objednací číslo | 2901645 |
| Ks/bal. | 10 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | DNC |
| Kód výrobku | DNC331 |
| GTIN | 4046356622790 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 54,218 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 56 g |
| Číslo celní sazby | 85366990 |
| Země původu | US |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170112 |
| ECLASS-15.0 | 19170112 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001128 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223300 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(a), 6(a)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 7e723a5b-d08f-4e52-9bac-d5e50ee4f7c0 |
Kompatibilní produkty
-
FL CRIMPTOOL - Nástroj pro osazování 2744869
-
FL ISOLATOR 100-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313931
-
FL ISOLATOR 1000-RJ/RJ - Síťový odpojovač 2313915
-
FL ISOLATOR 100-M12 - Síťový odpojovač 2902985
-
FL CAT5 PATCH 0,3 - Propojovací kabel 2832250
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Propojovací kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Propojovací kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 1,5 - Propojovací kabel 2832221
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Propojovací kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Propojovací kabel 2832292
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Propojovací kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Propojovací kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Propojovací kabel 1408365
-
NBC-R4ACS/1,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112817
-
NBC-R4ACS/2,0-93B/R4ACS - Propojovací kabel 1112820
-
VS-08-RJ45-10G/Q - Konektor RJ45 1419001
-
CT-WZ/A - Vkládací nástroj 2765505
-
VS-CABLE-STRIP-VARIO - Nářadí na odstranění izolace 1657407
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1656725
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 BK - Konektor RJ45 1658008
-
VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 - Konektor RJ45 1658435
-
FL-PP-RJ45-SC - Propojovací panel 2901643
-
FL-PP-RJ45-LSA - Propojovací panel 2901645
-
FL-PP-RJ45/RJ45 - Propojovací panel 2901646
-
FL DIN RA - Adaptér pro nosnou lištu 2891053
Vaše výhody
Bezpečné připojení stínění na uzemněný potenciál
CAT5e
Montáž na nosnou lištu
10/100/1 000 MBit/s
Volitelné připojení stínění přes spojku
Schválení pro lodní stavitelství dle DNV GL
Podporuje Power over Ethernet podle normy IEEE 802.3bt, typ 4
Často vyhledávané
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno