Napájecí zdroje UNO POWER se základními funkcemi
Kompaktní napájecí zdroje UNO POWER jsou díky vysoké hustotě výkonu ideálním řešením především v kompaktních rozvaděčích pro zátěž do 240 W. Síťové zdroje jsou k dispozici v různých výkonových třídách a konstrukčních šířkách. Díky vysokému stupni účinnosti a nízkým ztrátám při chodu na prázdno docílíte vysoké energetické účinnosti.
UNO-PS/1AC/24DC/ 60W
-
Zdroj napájení
2902992
Primárně taktovaný napájecí zdroj UNO POWER, Šroubové připojení, Montáž na nosnou lištu, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 2,5 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: FILE E 214596Schéma IECEE CB
ID schválení: DK-29076-A2-ULEAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528Schéma IECEE CB
ID schválení: NL2-021190CoC / Compliance Statement
ID schválení: 24-390-00cUL Listed
ID schválení: FILE E 199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu
Více místa v rozvaděči s hustotou výkonu větší až o 20 %
Maximální energetická účinnost s účinností více než 90 % a díky extrémně nízkým ztrátám při chodu naprázdno méně než 0,3 W
Venkovní instalace možná díky teplotnímu rozsahu od -25 °C ... +70 °C