Napájení pro montážní lištu

Napájení pro montážní lištu

Naše napájení pro montážní lišty jsou díky svým různým funkcím, výkonovým třídám a provedení tím pravým partnerem pro vaše aplikace. Maximalizujte dostupnost svého zařízení pomocí vysoce kvalitních a technicky vyspělých napájecích zdrojů. Vyberte si z našich produktových řad podle svých potřeb.

Napájecí zdroje QUINT POWER

Napájecí zdroje QUINT POWER

QUINT POWER – maximální funkčnost

Naše napájecí jednotky QUINT POWER jsou vhodné zejména pro zajištění maximální dostupnosti vašeho systému. Díky statickému a dynamickému zesílení a SFB Technology jsou vhodné pro všechny zátěžové situace a typy stejnosměrných pojistek.

  • Vstup AC nebo DC: 1fázový, 3fázový
  • Výstup stejnosměrného proudu: výkon až 1 000 W
  • Napětí: 5, 12, 24, 48, 110, 125 V DC
  • Preventivní kontrola funkcí
Napájecí zdroje TRIO POWER

Napájecí zdroje TRIO POWER

TRIO POWER – robustní se standardní funkčností

Pevné spínané napájecí zdroje TRIO POWER jsou vhodné zejména pro dynamické zatížení ve strojírenství. Napájecí jednotky AC/DC jsou volitelně k dispozici s integrovanou vícekanálovou ochranou zařízení.

  • Vstup střídavého proudu: 1fázový, 3fázový
  • Výstup stejnosměrného proudu: výkon až 1 000 W
  • Napětí: 12, 24, 48, 72 V DC
  • Volitelně s integrovanou ochranou zařízení: čtyři a osm kanálů
Napájecí zdroje UNO POWER

Napájecí zdroje UNO POWER

UNO POWER – kompaktní, se základní funkčností

Spínané napájecí zdroje UNO POWER nabízejí velmi vysokou hustotu výkonu. Napájecí jednotky AC/DC jsou ideální pro napájení zátěží s konstantním chováním až do 960 W.

  • Vstup AC: 1fázový
  • Výstup DC: Výkon až 960 W
  • Napětí: 5, 12, 15, 24, 48 V DC
Napájecí zdroje STEP POWER

Napájecí zdroje STEP POWER

Napájecí zdroje STEP POWER pro automatizaci budov

Napájecí jednotky STEP POWER jsou ideální pro automatizaci budov v průmyslu i domácnostech. V decentralizovaných aplikacích dosahují AC/DC napájecí jednotky maximální energetické účinnosti díky nízkým ztrátám při chodu naprázdno a vysoké účinnosti.

  • Vstup AC nebo DC: 1fázový
  • Stejnosměrný výstup: výkon až 120 W
  • Napětí: 5, 12, 15, 24, 30, 48 V DC