Napájení STEP POWER pro automatizaci budov

Napájení pro automatizaci budov

Napájení a sběrnice STEP POWER byla speciálně vyvinuta pro automatizaci budov a jsou ideální pro použití v instalačních rozvaděčích a plochých ovládacích panelech. Nízkými ztrátami chodu naprázdno a vysokou účinností docílí maximální účinnosti ve své třídě. STEP POWER lze flexibilně namontovat na nosnou lištu nebo na rovné plochy.

Vaše výhody

  • Úspora energie díky maximální účinnosti při provozu naprázdno a v provozu s částečným zatížením (Efficiency Level VI)
  • Úspora místa v rozvaděči díky úzké konstrukci za současného zvýšení výkonu (až o 100 %)
  • Schválení pro domácnosti (EN 60335) umožňuje použití v domovních aplikacích
  • Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push-in v úhlu 45° s dvojitými body připojení bez potřeby nářadí
  • Flexibilní montáž: Nacvaknutí na nosnou lištu nebo našroubování na rovné plochy

Nové produkty

Napájecí zdroj STEP POWER pro přístroje KNX

Napájecí zdroje pro automatizaci budov

Napájení sběrnice pro KNX

Napájení sběrnice STEP POWER pro KNX je vybaveno aktivní tlumivkou KNX. To zaručuje úplnou komunikaci i při plném vytížení. Barevný displej zobrazuje všechny parametry systému KNX a poskytuje podporu při uvedení do provozu a diagnostice.

Hlavní vlastnosti

  • Jednoduchá diagnostika díky barevnému displeji
  • Spolehlivá komunikace do 1 900 mA
  • Účinnost při jmenovitém zatížení 230 V AC: > 89,5 % (včetně tlumivky)
  • Ztrátový výkon při jmenovitém zatížení 230 V AC: < 1,0 W chod naprázdno / < 4,5 W jmenovitý
  • Vstup: 85 V AC ... 264 V AC a 90 V DC ... 275 V DC
  • Teplota: –10 °C … +70 °C

Vaše výhody

  • Jednoduchá analýza díky integrovanému uživatelskému rozhraní – všechny důležité parametry systému KNX jsou dostupné na první pohled
  • Historii lze vyvolat jako diagnostickou funkci v nabídce
  • Aktivní tlumivka KNX zvyšuje účinnost a zajišťuje spolehlivou komunikaci až do plného vytížení
  • Prostorově úsporné díky kompaktnímu provedení
  • Celosvětové použití díky širokopásmovému vstupu AC a DC

Napájecí zdroj STEP POWER pro aplikace KNX

Budova zvenčí se sběrnicovým systémem KNX

KNX se stává transparentním systémem

Napájení sběrnice pro KNX

Napájení sběrnice STEP POWER pro sběrnicové systémy KNX je optimalizováno pro moderní automatizaci budov. Jako první je vybaven aktivní tlumivkou KNX a nabízí tak bezpečné a transparentní využití až 1 200 mA. Aktivní tlumivka KNX se dynamicky přizpůsobuje připojenému zatížení účastníků KNX a zvyšuje efektivitu sběrnicového systému.

Multifunkční barevný displej zobrazuje všechny důležité informace o stavu KNX a pomáhá s uvedením do provozu, rozšiřováním a diagnostikou systému automatizace budov.

Napájecí zdroj STEP POWER s připojením USB

Napájecí zdroj STEP POWER s připojením USB

Napájecí zdroj s připojením USB

Napájecí zdroj STEP POWER prostřednictvím připojení USB napájí brány Smart Meter, zařízení Raspberry Pi a další komponenty chytrých domácností. Lze jej použít také k rychlému nabíjení mobilních koncových zařízení.

Síťový zdroj má připojení USB-A nebo USB-C s výkonem až 15 W. Použití jako nabíječka USB poskytuje více místa v rozvaděči díky obzvláště malé konstrukční šířce. Integrovaná kabelová drážka v pouzdře napájecího zdroje umožňuje snadné uložení kabelu USB pod kryt instalačního rozvaděče.

Napájecí zdroj STEP POWER pro Power over Ethernet

Napájecí zdroj STEP POWER pro aplikace PoE

Aplikace Power over Ethernet

Napájecí zdroj STEP POWER zajišťuje také vysokou dostupnost v aplikacích Power over Ethernet (PoE) s výkonem až 120 W. Napájení je spojeno s přenosem dat ve stejném ethernetovém kabelu. Napájecí zdroj STEP POWER s PoE podle IEEE 802.3 je ideálním zdrojem napájení zejména pro videomonitorování nebo pro přístupový bod WiFi.

Variantu s nastavitelným rozsahem napětí 48 až 56 V DC lze použít v průmyslových aplikacích i v domácnostech.

Napájecí zdroj STEP POWER zabudovaný do otevřeného nabíjecího sloupku s elektromobilem

STEP POWER pro elektromobilitu

Bezpečné napájení nabíjecího sloupku a domácí nabíječky

S napájecím zdrojem STEP POWER budete optimálně připraveni na elektromobilitu.

Protože bezpečně a spolehlivě napájí řídicí jednotku nabíjení pro váš nabíjecí sloupek nebo domácí nabíječku. Napájení STEP POWER bylo totiž vyvinuto především s ohledem na elektromagnetickou kompatibilitu (EMV) a otestováno podle normy pro nabíjecí stanice EN 61851-21-2.

Detail LED stěny

Napájení STEP POWER pro LED osvětlení

LED osvětlení

S napájecím zdrojem STEP POWER, který byl speciálně vyvinut pro LED aplikace, zásobujete moderní světla z rozvaděče.

Díky regulaci na konstantní napětí umožňuje bezpečný provoz LED světelných zdrojů v kombinaci s proudově regulovanými předřadnými přístroji nebo např. LED proužky s odporovým obvodem.

Napájecí zdroj se vyznačuje mimořádně plochým pouzdrem a schválením podle požadavků normy pro LED světelné zdroje EN 61437-2-13 a EN 55015.

Animace produktu

Technologie a výhody STEP POWER

Termokamera Obraz napájení STEP POWER
Napájecí zdroje STEP POWER s optimalizovanými výkonovými třídami
Napájecí zdroj STEP POWER pro montáž na rovnou plochu
Napájecí zdroj STEP POWER s technikou připojení push-in
Napájecí zdroj STEP POWER pro extrémní okolní podmínky
Pohled na otevřený dům s napájením
Termokamera Obraz napájení STEP POWER

Vysoce účinný napájecí zdroj STEP POWER se díky nízkým ztrátám při chodu naprázdno (0,1 W, resp. 0,21 W) postará o optimální energetickou efektivitu v budově. Díky vysokému stupni účinnosti přeměňují síťové zdroje méně elektrické energie na nežádoucí tepelnou energii. To nejen šetří energii, ale také prodlužuje životnost všech komponent v rozvaděči.

Napájecí zdroje STEP POWER s optimalizovanými výkonovými třídami

Napájecí zdroje STEP POWER nabízejí lepší výkonovou třídu na dělicí jednotku. To znamená více místa v rozvaděči při vyšší výkonnosti. Díky speciální ploché a úzké konstrukci, standardizované podle normy DIN 43880, jsou síťové zdroje vhodné zejména k použití v instalačních rozvaděčích.

Napájecí zdroj STEP POWER pro montáž na rovnou plochu

Napájecí zdroje STEP POWER vynikají flexibilní montáží: lze je nasadit buď na nosnou lištu, nebo našroubovat na rovné povrchy.
Při montáži na rovné podklady není díky zámkům patky integrovaným v pouzdře zapotřebí žádný dodatečný materiál.

Napájecí zdroj STEP POWER s technikou připojení push-in

Nové napájecí zdroje STEP POWER poprvé umožňují technologii připojení push-in, která nevyžaduje žádné nářadí. Připojobvací svorka s identickým konstrukčním prostorem nabízí navíc dvojnásobné množství bodů připojení pro jednoduchý rozvod a prosmyčkování napětí.

45° úhel slouží k ergonomickému propojení při instalaci.

Napájecí zdroj STEP POWER pro extrémní okolní podmínky

Nový napájecí zdroj STEP POWER s deskou plošných spojů s ochranným lakováním zajišťuje vysokou dostupnost i v náročných okolních podmínkách s teplotou až do -40 °C.

Pohled na otevřený dům s napájením

Kromě standardních schválení pro průmysl jsou napájení STEP POWER poprvé certifikována pro domácí využití podle normy DIN EN 60335-1. Splňují maximální požadavky na bezpečnost elektrických přístrojů a jsou ideálním řešením pro aplikace v domácnostech.