Vysoce účinný napájecí zdroj STEP POWER se díky nízkým ztrátám při chodu naprázdno (0,1 W, resp. 0,21 W) postará o optimální energetickou efektivitu v budově. Díky vysokému stupni účinnosti přeměňují síťové zdroje méně elektrické energie na nežádoucí tepelnou energii. To nejen šetří energii, ale také prodlužuje životnost všech komponent v rozvaděči.
Primárně taktovaný napájecí zdroj, STEP POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, vstup: 1 fázové, výstup: 15 V DC / 4 A, nastavitelné od 9 V DC ... 17 V DC