Napájecí zdroje STEP POWER pro instalační rozdělovač
Řada napájecích zdrojů STEP POWER byla speciálně vyvinuta pro automatizace budov. Nízké ztráty chodu na prázdno a vysoký stupeň účinnosti zajišťují maximální energetickou účinnost. Lze je flexibilně připevnit na nosnou lištu nebo našroubovat na rovné plochy.
STEP-PS/ 1AC/12DC/1.5/FL
-
Zdroj napájení
2868554
Primárně taktovaný měnič STEP POWER pro montáž na nosnou lištu, vstup: 1fázový, výstup: 12 V DC / 1,5 A
Detaily výrobku
UL osvědčení
ID schválení: FILE E 214596Schéma IECEE CB
ID schválení: DK-27288-M1-ULEAC
ID schválení: EAC-ZulassungNK
ID schválení: TA24454MSchéma IECEE CB
ID schválení: SI-4238EAC
ID schválení: RU S-DE.BL08.W.00764Seznam UL
ID schválení: E123528cUL Listed
ID schválení: E123528ABS
ID schválení: 23-2446587-PDADNV
ID schválení: TAA00001YDABS
ID schválení: 18-HG1797199_PDASchéma IECEE CB
ID schválení: DE/PTZ/0065cUL Listed
ID schválení: E199827Seznam UL
ID schválení: E199827Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Flexibilní montáž jednoduchým připevněním na nosnou lištu nebo našroubováním na rovnou plochu
Spolehlivé napájení díky vysokému MTBF (Mean Time Between Failure) vyššímu než 500 000 hodin a charakteristice U/I
Úspora energie díky maximální energetické účinnosti a jedinečně nízkým ztrátám chodu naprázdno