Vysoce účinný napájecí zdroj STEP POWER se díky nízkým ztrátám při chodu naprázdno (0,1 W, resp. 0,21 W) postará o optimální energetickou efektivitu v budově. Díky vysokému stupni účinnosti přeměňují síťové zdroje méně elektrické energie na nežádoucí tepelnou energii. To nejen šetří energii, ale také prodlužuje životnost všech komponent v rozvaděči.
Primárně taktované napájení sběrnice, STEP POWER, Páčka přípojky push-in, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, vstup: 1 fázové, výstup: 30 V DC / 640 mA