STEP POWER – zdroje napájení pro instalační rozdělovač Napájení STEP POWER s technikou připojení push in je profesionálním řešením pro inteligentní automatizaci budov. Kompaktní přístroje lze použít ekonomicky, prostorově úsporně a flexibilně.
STEP3-PS/1AC/24DC/4/PT
-
Zdroj napájení
1140066
Primárně taktovaný napájecí zdroj, STEP POWER, Svorky Push-in, Montáž na nosnou lištu a přímá montáž, vstup: 1 fázové, výstup: 24 V DC / 4 A, nastavitelné od 22 V DC ... 27 V DC
Detaily výrobku
| AC provoz | |
| Konfigurace sítě | Hvězdicová topologie (TN, TT, IT (PE)) |
| Rozsah vstupního napětí | 100 V AC ... 240 V AC -15 % ... +10 % |
| Snížení výkonu | < 100 V AC ... 85 V AC (1 %/V) |
| Typické síťové napětí v dané zemi | 120 V AC |
| 230 V AC | |
| Druh napájecího napětí | AC |
| Proudový ráz při zapínání | typ. 37 A |
| Integrál proudového rázu při zapínání (I2t) | typ. 0,4 A2s |
| Frekvenční rozsah (fN) | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Doba zálohování při výpadku sítě | typ. 20 ms (120 V AC) |
| typ. 20 ms (230 V AC) | |
| Příkon | 1,07 A (100 V AC) |
| 0,47 A (240 V AC) | |
| Ochranné spínání | Ochrana proti přepětí následkem přechodových jevů; Varistor |
| Doba zapnutí | typ. 2 s |
| Vstupní pojistka přístrojů | 4 A interní (ochrana zařízení), pomalá |
| Výběr vhodné pojistky pro ochranu vstupu | 6 A ... 16 A (Charakteristika B, C, D, K) |
| Svodový proud proti PE | < 0,25 mA |
| Provoz stejnosměrného proudu | |
| Rozsah vstupního napětí | 110 V DC ... 250 V DC -20 % ... +40 % |
| Snížení výkonu | < 110 V DC ... 88 V DC (1 %/V) |
| Druh napájecího napětí | DC |
| Příkon | 0,97 A (110 V DC) |
| 0,41 A (250 V DC) | |
| účinnost | > 93 % (120 V AC) |
| > 94 % (230 V AC) | |
| Efficiency Level | VI |
| Jmenovité výstupní napětí | 24 V DC |
| Oblast nastavení výstupního napětí (USet) | 22 V DC ... 27 V DC (> 24 V DC, konstantní výkon omezen) |
| Jmenovitý výstupní proud (IN) | 4 A |
| Zkratuvzdorný | ano |
| Test chodu naprázdno | ano |
| Snížení výkonu | > 50 °C ... 70 °C (2 % / K) |
| Crest faktor | typ. 1,74 |
| typ. 2,08 | |
| Výstupní výkon (PN) | 96 W |
| Paralelní zapojitelnost | ano, pro zvýšení výkonu a redundance s diodou |
| Sériová schopnost přepínání | ano, ke zvýšení napětí |
| Pevnost zpětného napájení | ≤ 35 V DC |
| Ochrana před přepětím na výstupu (OVP) | < 35 V DC |
| Zbytkové vlnění | typ. 150 mVSS |
| pravidelná odchylka | < 0,5 % (Statická změna zatížení 10 % ... 90 %) |
| < 3 % (Dynamická změna zatížení 10 % ... 90 %, (10 Hz)) | |
| < 0,1 % (změna vstupního napájecího napětí ±10 %) | |
| Doba náběhu | typ. 100 ms (UOut = 10 % ... 90 %) |
| Minimální ztrátový výkon při chodu naprázdno | < 0,21 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu běh naprázdno maximální | < 0,21 W (230 V AC) |
| Minimální ztrátový výkon při jmenovité zátěži | < 7 W (120 V AC) |
| Ztráta výkonu jmenovitá zátěž maximální | < 5,7 W (230 V AC) |
| Integrované jištění | ne |
| Jištění (na sekundární straně) | elektronicky |
| Vstup | |
| Poloha | 1.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 1.1, 1.2 (L), 1.3, 1.4 (N) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Délka odizolování | 10 mm (tuhý/ohebný) |
| 10 mm (Dutinka vodiče) | |
| Výstup | |
| Poloha | 2.x |
| Technologie připojení | |
| Označení pólu | 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 (+), 2.5, 2.6, 2.7, 2.8 (-) |
| Připojení vodiče | |
| Typ připojení | Svorky Push-in |
| tuhý | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče bez plastové objímky | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| flexibilní s dutinkou vodiče s plastovou objímkou | 0,2 mm² ... 1 mm² |
| 1 mm² (doporučeno) | |
| AWG | 17 |
| 24 ... 14 (Cu) | |
| Délka odizolování | 10 mm |
| Signalizace LED | |
| Signalizační režimy | LED |
| Mez signálu | > 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED kontrolka svítí zeleně) |
| < 0,9 x UN (UN = 24 V DC) (LED kontrolka nesvítí) | |
| Počet fází | 1 |
| Izolační napětí vstup/výstup | 4 kV AC (typová zkouška) |
| 3,75 kV AC (Kusová zkouška) |
| Produktová řada | STEP POWER |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | > 1350000 h (25 °C) |
| > 750000 h (40 °C) | |
| > 488000 h (50 °C) | |
| Nařízení o ochraně životního prostředí | Směrnice RoHS 2011/65/EU |
| WEEE | |
| Reach | |
| Izolační vlastnosti | |
| Třída ochrany | II (v uzavřeném rozvaděči) |
| Stupeň znečištění | 2 |
| Rozměry zboží | |
| Šířka | 72 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 61 mm |
| Hloubka (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) | 55 mm (Hloubka zařízení (montáž na nosnou lištu)) |
| Výkres v měřítku |
|
| Dělicí jednotka | 4 HM (DIN 43880) |
| Montážní rozměr | |
| Instalační vzdálenost vpravo/vlevo | 0 mm / 0 mm |
| Instalační vzdálenost nahoře/dole | 30 mm / 30 mm |
| Způsob montáže | Montáž na nosnou lištu a přímá montáž |
| Montážní pokyny | připojitelný: horizontálně 0 mm, vertikálně 30 mm |
| Montážní poloha | vodorovná nosná lišta NS 35, EN 60715 |
| Ochranné lakování | ne |
| Třída hořlavosti dle UL 94 | V0 (Pouzdro, svornice, zámek patky) |
| Materiál pouzdra | Plast |
| Materiál pouzdra | PC |
| Materiál zámku patky | Polyamid |
| Okolní podmínky | |
| Druh ochrany | IP20 |
| Teplota prostředí (provoz) | -10 °C ... 70 °C (Derating: > 50 °C; 2 %/K) |
| Teplota prostředí (skladování/přeprava) | -40 °C ... 85 °C |
| Okolní teplota (startup type tested) | -25 °C |
| Výška nasazení | ≤ 4000 m (> 2000 m, snížení výkonu: 10 %/1000 m) |
| Max. příp. vzdušná vlhkost (provoz) | ≤ 95 % (při 25 °C, bez kondenzace) |
| Náraz (provoz) | 18 ms, 30g, na prostorový směr (IEC 60068-2-27) |
| Vibrace (provoz) | < 15 Hz, amplituda ±2,5 mm (IEC 60068-2-6) |
| 15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min. | |
| Temp Code | T4 (-10 ... +70 °C; > 50 °C, Derating: 2 %/K) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 61010-1 | II (≤ 4000 m) |
| Kategorie přepětí | |
| EN 62477-1 | III (≤ 2000 m) |
| Elektrická bezpečnost | |
| Označení normy | Elektrická bezpečnost |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| Ochranné malé napětí | |
| Označení normy | Ochranné malé napětí |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 (SELV) |
| IEC 61010-2-201 (PELV) | |
| Bezpečné oddělení | |
| Označení normy | Bezpečné oddělení |
| Normy/předpisy | IEC 61558-2-16 |
| Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu | |
| Označení normy | Napájecí zařízení pro nízké napětí s výstupem stejnosměrného proudu |
| Normy/předpisy | EN 61204-3 |
| Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení | |
| Označení normy | Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení |
| Normy/předpisy | IEC 61010-1 |
| Bezpečnostní elektrická zařízení pro použití v domácnosti a podobné účely | |
| Označení normy | Bezpečnostní elektrická zařízení pro použití v domácnosti a podobné účely |
| Normy/předpisy | DIN EN 60335-1 |
| Systémy nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – část 21-2: Požadavky elektromagnetické kompatibility na externí systémy nabíjení elektromobilů | |
| Označení normy | Systémy nabíjení elektrických vozidel vodivým propojením – část 21-2: Požadavky elektromagnetické kompatibility na externí systémy nabíjení elektromobilů |
| Normy/předpisy | IEC 61851-21-2 |
| Poznámka | Třída B |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-1 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed UL 61010-2-201 |
| UL | |
| Označení | UL/C-UL Listed ANSI/UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location) |
| Elektromagnetická slučitelnost | Shoda se směrnicí o elektromagnetické kompatibilitě 2014/30/EU |
| Směrnice nízkého napětí | Shodnost se směrnicí NSR 2014/35/EU |
| Rušivé vyzařování | Rušivé vyzařování podle EN 61000-6-3 (v obytných a obchodních prostorech) a EN 61000-6-4 (v průmyslovém prostoru) |
| Odolnost proti rušení | EN 61000-6-2:2005 |
| Rušivé vyzařování vedené sítí | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Rušivé vyzařování | |
| Normy/předpisy | EN 55016 |
| EN 61000-6-3 (třída B) | |
| Limit oscilujícího proudu | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-2 |
| EN 61000-3-2 (třída A) | |
| Flicker | |
| Normy/předpisy | EN 61000-3-3 |
| Frekvenční rozsah | 0 kHz ... 2 kHz |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-2 |
| Vybíjení statické elektřiny | |
| Kontaktní výboje | 6 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Vzdušné výboje | 8 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetické VF pole | |
| Frekvenční rozsah | 80 MHz ... 1 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Frekvenční rozsah | 1 GHz ... 6 GHz |
| Síla testovacího pole | 10 V/m (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-4 |
| Rychlé tranzienty (Burst) | |
| Vstup | asymetrický 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| Výstup | asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poznámka | kritérium A |
| Přepětí (surge) | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-5 |
| Přepětí (surge) | |
| Vstup | symetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) |
| asymetrický 4 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 4) | |
| Výstup | symetrický 1 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| asymetrický 2 kV (Kontrolní stupeň přesnosti 3) | |
| Poznámka | kritérium A |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-6 |
| Ovlivnění šířící se po vedení | |
| Vstup/výstup | nesymetrický |
| Frekvenční rozsah | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Poznámka | kritérium A |
| Napětí | 10 V (Kontrolní stupeň přesnosti 3) |
| Poklesy napětí | |
| Normy/předpisy | EN 61000-4-11 |
| Napětí | 230 V AC |
| Frekvence | 50 Hz |
| Pokles napětí | 70 % |
| Počet cyklů | 25 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium A |
| Pokles napětí | 40 % |
| Počet cyklů | 10 cyklů |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium B |
| Pokles napětí | 0 % |
| Počet cyklů | 1 cyklus |
| Dodatečný text | Třída 3 |
| Poznámka | kritérium A |
| Kritéria | |
| Kritérium A | Běžný provoz v rámci stanovených limitů. |
| Kritérium B | Přechodné ovlivnění provozu, který přístroj sám opět opraví. |
| Kritérium C | Občasné ovlivnění úrovně provozu, který přístroj sám opraví nebo ho lze obnovit pomocí ovládacích prvků. |
| Objednací číslo | 1140066 |
| Ks/bal. | 1 Kus |
| Minimální objednané množství | 1 Kus |
| Prodejní kód | CMP |
| Kód výrobku | CMPH13 |
| GTIN | 4063151089115 |
| Hmotnost/kus (včetně obalu) | 307 g |
| Hmotnost/kus (bez obalu) | 255 g |
| Číslo celní sazby | 85044095 |
| Země původu | VN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27040701 |
| ECLASS-15.0 | 27040701 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002540 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121000 |
| EU RoHS | |
| Splňuje požadavky dle směrnice RoHS | Ano |
| řízení o výjimkách, pokud je známo | 6(c), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Tabulku s čínským prohlášením RoHS pro příslušný výrobek najdete v části Download (Ke stažení) u daného produktu v části „Prohlášení výrobce“. Pro všechny výrobky s označením EFUP-E se nevydává ani nevyžaduje tabulka s prohlášením RoHS pro Čínu.
|
| EU REACH SVHC | |
| Upozornění na kandidátní látku REACH (č. CAS) | Lead (č. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 8121862f-e241-49c5-be69-a4fb63c14514 |
| EF3.1 Změna klimatu | |
| CO2e kg | 8,907 kg CO2e |
Kompatibilní produkty
Vaše výhody
Úspora energie díky maximální účinnosti při chodu naprázdno a v provozu s částečným zatížením (Efficiency Level VI)
Úspora místa v rozvaděči díky úzkému provedení za současného zvýšení výkonu (až o 100 %)
Schválení pro domácnosti (EN 60335) umožňuje použití v domovních aplikacích.
Rychlé a snadné uvedení do provozu díky technice připojení push in v úhlu 45° s dvojitými body připojení bez potřeby nářadí
Flexibilní montáž: Nacvaknutí na nosnou lištu anebo našroubování na rovné plochy
PHOENIX CONTACT, s.r.o.
Dornych 47b, CZ- 617 00 Brno